Selecciona tu región e idioma

Menú

Fuente de alimentación de tracción de CC

Hitachi Energy ofrece una amplia gama de subestaciones de tracción de CC para todo tipo de aplicaciones, incluido el sistema de transporte urbano, ferrocarriles suburbanos y de línea principal.

Los voltajes de tracción estandarizados son 750 V CC, 1500 V CC y 3000 V CC. 

La tensión trifásica de la red pública local se reduce y rectifica en las subestaciones de tracción para proporcionar la tensión de CC requerida. 

La cartera de Hitachi Energy  cubre el alcance completo desde la conexión optimizada de la red hasta el riel conductor o la línea aérea: 

  • Diseño eléctrico, mecánico y civil de las subestaciones
  • Tablero de distribución de media tensión
  • Transformadores rectificadores
  • Rectificadores
  • Interruptor de CC
  • Sistema de conexión a tierra automático y dispositivos limitadores de bajo voltaje
  • Sistemas de automatización de subestaciones (protección, control local y remoto)
  • Fuente de alimentación auxiliar
  • Contratos de servicio y mantenimiento

Se pone especial énfasis en  optimizar la huella de las subestaciones. Hitachi Energy aborda este requisito con edificios prefabricados de marcos de acero (contenedores) o edificios de concreto listos para usar, lo que permite un diseño compacto y un alto grado de integración. Estas subestaciones prefabricadas y transportables contienen todo el equipo principal, los auxiliares de la estación  y el sistema de control de la estación. 

Fuente de alimentación de tracción de CC

Enlaces y descargas

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted