SFC ACS6080

Para abordar el segmento de buques de alto consumo de energía, Hitachi Energy ofrece soluciones de energía Shore-to-Ship prediseñadas y de alta gama que integran el convertidor de frecuencia estática ACS6080.

Permitir que los recipientes ultragrandes se conecten

Para reducir las emisiones cuando un barco está atracado, las autoridades portuarias a menudo proporcionan un enlace  eléctrico de  costa a barco. Los recipientes de contenedores ultragrandes pueden consumir hasta 7,5 MVA y los grandes cruceros 20 MVA: el suministro de dichos niveles de energía impone altas demandas a la infraestructura eléctrica del puerto tanto en términos de desembolso de capital, complejidad del equipo, costos de funcionamiento y mantenimiento. Además, los recipientes pueden tener una red integrada de 50 Hz o 60 Hz (la mayoría utiliza 60 Hz), por lo que el SFC no solo debe manejar niveles de alta potencia, sino también adaptar la frecuencia de la red local a la de cada recipiente.

Solución de conversión de frecuencia estática de alta potencia de última generación

La solución de energía integrada de tierra a barco ACS6080 SFC puede proporcionar las siguientes funciones principales:

  • Conversión estática de la energía de la red de puertos trifásicos de 50/60 Hz para que coincida con la red de contenedores de 60/50 Hz.
  • Control de potencia totalmente activo y reactivo de la red del recipiente.
  • Equilibrio de flujo de carga con sistemas de convertidor de frecuencia conectados en paralelo que suministran la infraestructura de distribución del lado de carga.
  • Corriente de cortocircuito definida para permitir el funcionamiento de los dispositivos de protección corriente abajo.
  • Lado de la rejilla de bajo rendimiento armónico y lado del recipiente
Product image for: SFC ACS6080

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted