Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de distribución con líquido

Los transformadores llenos de líquido de Hitachi Energy se fabrican de acuerdo con los estándares industriales e internacionales más exigentes. Nuestros transformadores llenos de líquido se pueden utilizar para aplicaciones en interiores y exteriores y se pueden proporcionar con cambiadores de tomas de descarga y cambiadores de tomas de carga.

 

Alcance del producto

  • Transformadores de distribución llenos de líquido
  • Transformadores de distribución de tipo seco
  • Estándares internacionales ANSI, IEC e ISO 9001
  • Aplicaciones:
    • Servicios públicos
    • Energías renovables
    • Gas y petróleo
    • Industrial
    • Centros de datos

¿Por qué Hitachi Energy para transformadores de distribución?

  • Más de 40 años en el mercado
  • La cartera más amplia de productos de transformadores de distribución que cumple con los requisitos desafiantes
  • Tecnologías perfeccionadas y desarrolladas, incluidas todas las aplicaciones
  • Innovación, investigación y desarrollo continuos con enfoque en los clientes
  • Enfoque el concepto de fábrica con amplia experiencia en productos específicos: consistencia en el diseño, la fabricación y las pruebas
  • La biblioteca más grande de diseños probados
  • Más de 40 000 transformadores de tipo seco que operan en todo el mundo

Nuestras ofertas

Transformadores de distribución monofásicos de hasta 315 kVA
Transformadores de distribución pequeños de hasta 315 kVA
Transformadores de distribución media (316 kVA a 2,499 kVA)
Transformadores de distribución grandes y medianos (hasta 10 MVA) y grandes (hasta 25 MVA)
Transformadores de distribución con tecnología TXpert™

Nuestras ofertas

Ofertas relacionadas

Distribution Transformers Panels
Transformadores de distribución
Transformadores de distribución de tipo seco
Transformadores de tracción
LYS186599_2
Transformadores

Ofertas relacionadas