Selecciona tu región e idioma

Menú

txpert-dry-new.jpg

Transformadores de distribuciónhabilitados TXpert

Tecnología digital inteligente para maximizar el retorno de la inversión del transformador.

Un transformador de distribución TXperthabilitado es un componente esencial delecosistema TXpert.

El transformador de distribución TXperthabilitado está equipado con una serie de sensores TXpert listos que recopilan datos que luego es utilizado por el TXpert Hub para proporcionar inteligencia procesable al proporcionar información valiosa sobre cómo funcionan el transformador y la red.

Como un sistema abierto, TXpert admite transformadores de distribuciónnuevos y existentes de Hitachi Energy, así como de otros fabricantes. Está disponible para transformadores de tipo seco y llenos de líquido.

Los transformadores de distribución habilitados para TXpert pueden venir con capacidades incorporadas de fábrica o los transformadores instalados existentes pueden actualizarse con la tecnologíaTXpert.

 

¿Por qué TXpert habilitó transformadores de distribución?

El transformador de distribuciónhabilitado TXpert está equipado con componentes de hardware y software inteligentes necesarios para rastrear, informar y determinar tendencias del rendimiento del transformador. 

Por lo tanto, los usuarios pueden tomar decisiones informadas para reducir las interrupciones no planificadas, optimizar los gastos operativos y maximizar la utilización de transformadores. 
 

  • El primero de su tipo en el mundo
  • Reduce las interrupciones no planificadas al realizar un seguimiento del rendimiento del transformador y proporcionar una advertencia anticipada de posibles amenazas
  • Mueve el mantenimiento de transformadores de una estrategia basada en el tiempo a una basada en la condición para optimizar las operaciones al enfocarse en los transformadores que necesitan atención
  • Mejor utilización del transformador al ofrecer de manera confiable un análisis profundo de la “vida útil” para tomar una decisión comercial informada sobre si extender la vida útil de un transformador o retirarlo anticipadamente
  • Mayor productividad y rentabilidad

                                                         

  • Monitoreo local y remoto con conectividad cableada e inalámbrica
  • GUI interactiva para facilitar el uso en el campo
  • Inferencia y análisis predictivo
  • Fácil acceso a los datos a través de la exportación manual y el empuje automatizado de datos
  • Almacenamiento de datos a bordo con múltiples niveles de cifrado

  • Tecnología de transformador digital de tipo seco sin aceite
  • 7200 A de corriente en bobinado VI
  • Secundario hasta 15 kV
  • La ciberseguridad de múltiples capas
  • Aplicación en interiores & y exteriores

  • Tecnología de transformador de distribución lleno de líquido
  • Hasta 10 MVA
  • Primario hasta 36 kV
  • Secundario hasta 5kV y pronto 15 kV
  • Estándares ANSI e IEC
  • Aplicaciones: servicios públicos, energías renovables, petróleo y & gas, centros industriales y de datos

  • Respetuoso con las personas y la propiedad
  • 130 años de experiencia en la fabricación de transformadores
  • Tecnología de transformador de última generación
  • Solución personalizada para soportar restricciones físicas y operativas
  • Red de apoyo global e integral, que proporciona asistencia y servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Transformadores de distribución con tecnología TXpert™
Transformadores de distribución TXpert™

Más información

Transformadores de distribución de tipo seco habilitados para TXpert™

 

Transformadores de distribución llenos de líquido habilitados TXpert™

Ofertas relacionadas

Transformador de potencia digital TXpert™

Transformadores de distribución de tipo seco

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted