Los transformadores elevadores del generador (GSU) son el enlace crítico entre la estación de energía y la red de transmisión, que a menudo funciona de día y de noche a carga completa. Deben construirse para soportar cargas térmicas extremas sin envejecer prematuramente. Hitachi Energy ha pasado con éxito la primera y más alta prueba de cortocircuito de voltaje en un transformador elevador (GSU) generador de 315 megavoltios amperios (MVA), 765 kilovoltios (kV).
El transformador elevador del generador (GSU) lleva el voltaje desde el nivel de voltaje del generador hasta el nivel de voltaje de transmisión adecuado.
Estos transformadores GSU se encuentran en una estación de energía y se construyen como unidades monofásicas o trifásicas.
Existen dos (2) tecnologías básicas para el diseño y la fabricación: núcleo y carcasa. Con transformadores con forma de carcasa, el primario y el secundario están en una pata y rodeados por el núcleo. Con un transformador formado por núcleo, los devanados de patas cilíndricas cubren las patas del núcleo.
Por qué Hitachi Energy
- Rendimiento de cortocircuito al doble del estándar de la industria
- Un enfoque global: aportar consistencia, rendimiento de entrega y tecnología
Why Hitachi Energy?
- Short circuit performance at twice the industry standard
- One global approach - bringing consistency, delivery performance and technology
Nuestras ofertas
Our offering
Get to know more
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted