Hitachi Energy's power transformers

Transformadores de alimentación

Los transformadores de alimentación de Hitachi Energy son componentes clave en las redes de alimentación. Su disponibilidad y duración tienen un gran impacto en la fiabilidad y rentabilidad de la red. Hitachi Energy no pone en riesgo la calidad. Nos aseguramos de que cada una de las 20,000 unidades que entregamos haya sido sometida a rigurosas pruebas para su total aceptación. 

Hitachi Energy ofrece una gama completa de transformadores de alimentación y piezas y componentes relacionados. Hemos entregado más de 20,000 transformadores de alimentación (superando 2,600 GVA), incluidas más de veinte unidades de ultra alta tensión (UHVDC) de 800 kV y más de quinientas unidades de 735 kV a 765 kV de CA, en los principales mercados mundiales. 

Toda nuestra gama es el resultado de investigación, desarrollo y fabricación propios, lo cual nos hace únicos en la industria. Esto nos ha conferido una vasta experiencia en todas las partes relevantes de la tecnología de transformadores de potencia. Los clientes de todo el mundo pueden confiar con total seguridad en la calidad y fiabilidad de nuestros productos.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Tecnología pionera: el mejor récord frente a cortocircuitos del sector
  • Índice de promedio de tiempo entre fallos líder en el sector
  • Paquete completo de servicio de atención al cliente (desde el presupuesto hasta la activación)

Nuestras soluciones

 EconiQ™ Transformers
Transformadores EconiQ™
Cocrear para un futuro con energía sostenible
Transformador de alimentación digital con tecnología TXpert™
TXpandÔ

Una solución de transformador a prueba de roturas

Transformers for floating applications
Transformadores para aplicaciones flotantes
Las subestaciones flotantes y las turbinas eólicas son las mejores para aguas profundas. Hitachi Energy ofrece una cartera completa de transformadores eólicos en alta mar para aplicaciones flotantes.
Mitigador de CC
Hitachi Energy presenta el mitigador de CC, una solución innovadora y eficaz que suprime de manera eficiente las corrientes de CC y mejora la calidad de la red.
Transformadores de potencia CompactStar™
Un transformador compacto y liviano de primer nivel diseñado para optimizar el coste total de propiedad para plataformas en alta mar y subestaciones urbanas.
Más información

Nuestras soluciones

Nuestra oferta

Transformadores elevadores de generación
Transformadores de conversión de corriente continua de alta tensión
Transformadores tipo shell
Transformadores de interconexión de sistemas y subestaciones

Nuestra oferta

Historias de éxito del cliente

Más información

Buscar un socio de canal
Transformadores
Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.
Componentes y aislamiento de transformadores
La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo
Transformadores para aplicaciones especiales
Hitachi Energy cuenta con amplia experiencia en la fabricación de transformadores para aplicaciones especiales y ofrece una amplia cartera de transformadores para aplicaciones especiales de voltaje de CA y CC.

Más información

Ofertas relacionadas

Distribution Transformers Panels
Transformadores de distribución
Componentes y aislamiento de transformadores
Transformadores para aplicaciones especiales
Reactores e inductores
Servicio para transformadores

Ofertas relacionadas