HVDC (corriente continua de alto voltaje) es una alternativa altamente eficiente para transmitir grandes cantidades de electricidad a largas distancias y para aplicaciones de propósitos especiales. Como facilitador clave en el futuro sistema de energía basado en energías renovables, HVDC realmente está dando forma a la red del futuro.
Hitachi Energy fue pionera en la tecnología de transmisión de HVDC en la década de 1950 y desarrolla continuamente la tecnología de HVDC para satisfacer las demandas de transmisión e integración económica y sostenible de diferentes tipos de generación de electricidad.
La tecnología de ultra alto voltaje (UHV) es un avance de HVDC, que transmite una gran cantidad de energía con pérdidas mínimas e integra energías renovables a menudo ubicadas a una gran distancia de los centros de la demanda. Hitachi Energy desarrolló y probó con éxito tecnologías de transformadores convertidores de 1100 kV, lo que batió el récord de los niveles de tensión de CC más altos de la historia.
Alcance del producto
- Transformadores de convertidores clásicos HVDC de hasta 12 GW (Gigavatios) y 80 kV -1100 kV de corriente continua (CC) y 1200 kV de corriente alterna (CA)
- Transformadores de convertidor de luz HVDC de hasta 1500 MW y 500 kV
¿Por qué Hitachi Energy?
- Hitachi Energy ha entregado más de la mitad de los proyectos del mundo, ha diseñado y fabricado más de 550 transformadores transformadores convertidores de HVDC en el intervalo de tensión de CC de 80 kV a 1100 kV
- Hitachi Energy fue pionera en la tecnología de transmisión de HVDC en la década de 1950
Nuestra oferta
Más información
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted