Los transformadores de la subestación transfieren el alto voltaje entrante al siguiente nivel de voltaje más bajo. Como ejemplo, el alto voltaje entrante de 400 kV se transferiría a 220 kV.
En general, los transformadores de subestación están equipados con cambiadores de toma de carga (OLTC). Las líneas de transmisión entrantes se conectan a los transformadores a través de bujes y cables a través de cajas de cables y extremos de sellado de cables. Estos transformadores están construidos en forma de núcleo con bobinados conectados automáticamente, es decir, bobinado principal común y un bobinado de bajo voltaje separado.
Alcance del producto
- Calificaciones de hasta 1300 MVA (a veces se requieren calificaciones más altas)
- Voltaje primario de hasta 765 kV y superior
- Voltaje secundario generalmente <= 230kV o más según la configuración de la red
- Los cambiadores de tomas de carga generalmente se requieren
- Monofásico o trifásico
¿Por qué nuestros transformadores de interconexión de núcleos?
- Nuestro historial de más de 1400 unidades entregadas desde 1995
- Rendimiento de cortocircuito al doble del estándar de la industria
- Trayectoria comprobada en el cumplimiento de los requisitos de desempeño del cliente. Solicite nuestras estadísticas de fallas en el piso de prueba
- 12 fábricas, un enfoque global, que aportan consistencia, rendimiento de entrega y tecnología
¿Por qué nuestros transformadores de interconexión de carcasas?
- La tecnología de diseño elimina el riesgo de un punto caliente
- Excelente rendimiento térmico resultante del flujo de aceite dirigido, minimización de pérdidas y control del punto caliente
Nuestra oferta
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted