Reactores serie
Los reactores limitadores de corriente, también conocidos como reactores en serie, se utilizan principalmente para aumentar la impedancia en el lugar correcto a fin de limitar las corrientes de cortocircuito y/o controlar el equilibrio de carga entre líneas paralelas.
Los reactores de la serie de Hitachi Energy generalmente son el diseño de núcleo de aire protegido magnéticamente, la bobina electromagnética se conecta en serie en el circuito eléctrico. Los reactores de la serie también pueden estar equipados con un cambiador de derivación de carga (OLTC).
Product scope
- Reactores en serie regulados y no regulados sumergidos en líquido de hasta 245 kV
- Los reactores en serie o limitadores de corriente pueden categorizarse por su uso:
- Reactores limitadores de corriente de cortocircuito
- Reactores de la serie Electric Arc Furnace
¿Por qué Hitachi Energy es el socio preferido?
- El diseño robusto y la excelencia en la producción garantizan una confiabilidad de campo excepcional y comprobada
- Diseño optimizado totalmente alineado con el diseño del sistema de la subestación
- Hitachi Energy utiliza un concepto de fábrica enfocada, que conduce a una gran experiencia en productos específicos, lo que brinda un nivel muy alto de consistencia en el diseño, la fabricación y el texto
- Todas las fábricas de Hitachi Energy utilizan la plataforma de diseño común, lo que nos brinda la mejor experiencia, consistencia y repetibilidad de su clase
- Hitachi Energy utiliza los mejores procesos de fabricación y calidad para garantizar que nuestros reactores cumplan con los requisitos más estrictos
Ofertas relacionadas
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted