Reactores de derivación variable

Alternativa para controlar la estabilidad del voltaje de red

Para mejorar el ajuste de la potencia reactiva consumida, el reactor también puede tener una clasificación variable. Si la variación de la carga es lenta, lo que normalmente es (estacional, diario o por hora), un reactor de derivación variable (VSR) podría ser una solución económica para algunas aplicaciones del cliente. VSR permite a los clientes ajustar continuamente la compensación, ya que las cargas varían con el tiempo.

Hacen que el cambio de entrada y salida de reactores de clasificación fija sea innecesario, lo que elimina los pasos de voltaje dañinos. El reactor variable siempre puede adaptarse a la necesidad, tanto en la operación actual como en la red futura. Además, el VSR puede interactuar con otros sistemas, como compensadores de var estáticos (SVC) y enlaces de corriente continua de alto voltaje (HVDC) para optimizar el funcionamiento del sistema y maximizar la capacidad dinámica durante las fallas.

Por lo tanto, los VSR son medios económicos para mejorar la estabilidad del voltaje y la calidad de la energía en condiciones de carga que varían en el tiempo. Se han establecido bien y varios están en funcionamiento en todo el mundo.

 

Alcance del producto

  • Los reactores de derivación variable incluyen el rango de 550 kV*
  • Hasta 300 Mvar unidades trifásicas*
  • Estándares ANSI e IEC
  • Aplicaciones: Servicios públicos, renovables e industriales

*solo como referencia, las limitaciones en el voltaje y la potencia reactiva pueden variar según las capacidades de las instalaciones de prueba

 

¿Por qué Hitachi Energy es el socio preferido?

  • El diseño robusto y la excelencia en la producción garantizan una confiabilidad excepcional y comprobada en el campo
  • Líder en tecnología
  • La cifra de tiempo medio entre fallas (MTBF) más baja de la industria
  • Hitachi Energy utiliza un concepto de fábrica de enfoque, lo que conduce a una gran experiencia en productos específicos que brindan un nivel muy alto de consistencia en el diseño, la fabricación y la prueba
  • Todas las fábricas de Hitachi Energy utilizan la plataforma de diseño común que nos brinda la mejor experiencia, consistencia y repetibilidad de su clase
  • Hitachi Energy utiliza los mejores procesos de fabricación y calidad para garantizar que nuestros reactores cumplan con los requisitos más estrictos
Reactores de derivación variable

Ofertas relacionadas

Reactores de derivación
Hitachi Energy's power transformers
Transformadores de alimentación
Visitar la página web de componentes y aislamiento de transformadores
Servicio para transformadores
LYS186599_2
Transformadores
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted