La digitalización hecha realidad
Ecosistema de TXpert™: Transformación del desempeño
El cambio a un futuro energético sostenible exige mayor resiliencia, flexibilidad y eficiencia en las redes eléctricas; esto viene con una mayor complejidad, incertidumbre y la necesidad de implementar la digitalización.
TXpert™ le permite comenzar a dar pasos simples en su viaje para digitalizar sus transformadores, tomar el control de la complejidad y lograr saltos en el rendimiento.
Construido a partir de nuestra experiencia líder y experiencia en la industria, el ecosistema TXpert™ está diseñado con un enfoque abierto, escalable, seguro e independiente del proveedor. Es una cartera completa de productos, servicios y soluciones para la digitalización de transformadores.
TXpert™ le brinda a usted y a su transformador el conocimiento y la inteligencia de mil transformadores, lo que proporciona información accionable basada en datos con un impacto real en la reducción de costos, la optimización de operaciones, la extensión de la expectativa de vida útil y la mejora del rendimiento ambiental.
Permítanos asociarnos con usted en su viaje digital y ver la promesa de lo digital, hecho realidad.
Proporciona información basada en datos para:
- Reducir costos y riesgos
- Optimizar operaciones
- Ampliar la expectativa de vida útil
- Mejorar el desempeño medioambiental
Reducción de costos y riesgos
- El monitoreo en línea junto con la advertencia anticipada de posibles amenazas ayuda a evitar fallas catastróficas e interrupciones no planificadas
- Inteligencia procesable entregada por TXpert ́enable Smarter Asset Management que puede resultar en:
- Un 50% menos de riesgos de fallos graves*
- Reducción del 60 % en la pérdida de ingresos debido a problemas o interrupciones imprevistas*
- Una reducción del 75% en costos de reparación gracias a una detección temprana*
*Fuente: Folleto técnico de CIGRE 248
Cómo liberar el potencial de una red digital
La topología de la red de distribución evoluciona, se vuelve más compleja y la información en tiempo real está resultando fundamental para un funcionamiento eficiente. Los transformadores de distribución digital con tecnología TXpert™ son ideales para llevar esto a cabo en distribución y microrredes, habilitando la integración de energías renovables, así como aplicaciones de infraestructuras e industriales.
Ya sea en pleno centro de la subestación digital o como unidad autónoma, los transformadores de alimentación habilitados por TXpert™ ofrecen beneficios como datos operativos detallados para tomar decisiones empresariales informadas, reducir cortes y facilitar un mantenimiento basado en el estado.
Los mejores sistemas de administración de activos escalables de su clase, que se ajustan a los requisitos de un único transformador, subestaciones o una flota entera.
Los servicios remotos y avanzados, las evaluaciones de vida útil, las inspecciones robóticas y los acuerdos de servicio de cuidado del transformador ayudan a los clientes a operar y mantener mejor sus transformadores.
Los datos almacenados y transmitidos por los distintos dispositivos del ecosistema TXpert™ cumplen con los estándares más recientes de comunicaciones y ciberseguridad.
Más información
Ecosistema TXpert™
El ecosistema de TXpert™ abarca transformadores nuevos y existentes, secos o llenos de aceite, a través de transformadores de distribución y de energía más grandes, e incluye:
- Sensores digitales listos para TXpert:como CoreSense, CoreSense M10, etc.
Además de nuestra propia familia de sensores, nuestro ecosistema abierto también admite sensores de terceros.
- Sistema de monitoreo delconcentrador TXpert: impulsado por CoreTec
El TXpert™ Hub actúa como el “cerebro”, reuniendo todos los datos detectados.
- Gestión del rendimiento de activos: en la nube, en el borde o en las instalaciones
Software que hace uso de los datos y proporciona información procesable.
- Servicios de TXpert™: como TXpert OnDemand, Transformer Care, etc.
Proporcionar más conocimientos de expertos y ayudar a tomar medidas.
Nuestra oferta
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto