Selecciona tu región e idioma

Menú

Desarrollado por Lumada APM

Una solución digital rentable con facilidad de entrada para transformadores nuevos y existentes. APM Edge admite la transición de las operaciones de mantenimiento basadas en el tiempo a las basadas en las condiciones.

El tiempo de inactividad no programado puede costar millones de dólares a las empresas de servicios públicos e industrias. APM Edge proporciona a los administradores de activos de transformadores información procesable para minimizar el riesgo de interrupciones no planificadas y priorizar las decisiones de inversión, todo mientras es escalable desde un transformador hasta toda una empresa.

Software Edge APM (gestión del rendimiento de activos)

Los desafíos de la gestión del desempeño de activos (APM) del transformador

Riesgo, confiabilidad y ROI

Mantener una flota de transformadores es más desafiante que nunca. Las empresas de servicios públicos e industriales se enfrentan a presiones crecientes para reducir el riesgo y mejorar la confiabilidad mientras ofrecen un mayor ROI de la inversión de los activos.

Los principales servicios públicos e industriales buscan enfrentar estos desafíos al minimizar el mantenimiento sorprendido y obtener mayor certeza sobre el rendimiento del transformador y las decisiones de inversión.

Pérdida de experiencia
Una fuerza laboral envejecida significa menos habilidad y experiencia en el sitio dentro de los equipos de operaciones, mantenimiento e ingeniería.
Activos antiguos
A medida que los transformadores envejecen, las empresas buscan formas más efectivas de mantener sus activos antiguos.
Presiones del mercado
Los desafíos competitivos significan una necesidad continua de mejorar la confiabilidad y la satisfacción del cliente.
Presiones de margen
Los mayores desafíos de costos y rentabilidad están obligando a las empresas a identificar estrategias para aumentar la disponibilidad de la planta y, al mismo tiempo, reducir el gasto de mantenimiento.
Complejidad de la red
A medida que la tecnología avanza y los componentes se digitalizan, el mantenimiento requiere un mayor conocimiento y experiencia debido al aumento de la cantidad de datos y la adición de energías renovables.
Gestión de datos
Los datos históricos inadecuados y la visibilidad del rendimiento pasado aumentan los costos directos e indirectos del tiempo de inactividad no programado del transformador.

Minimice las sorpresas de mantenimiento y proporcione certeza para el rendimiento del transformador y las decisiones de inversión.

APM Edge es una entrada rápida y rentable en la gestión de activos de transformadores. Combina el software de gestión de rendimiento de activos (APM) líder en la industria de Hitachi Energy con experiencia comprobada en transformadores en un paquete compacto que crece con usted. Habilitado por los datos y la inteligencia del Ecosistema TXpert™ optimizado para mejorar la funcionalidad de los transformadores digitales (fabricados por Hitachi Energy u otros), permite a los propietarios de activos aprovechar sus datos en línea y fuera de línea para impulsar enfoques más inteligentes y basados en riesgos para la gestión de activos.

Borde de APM

APM Edge identifica los riesgos de manera temprana para evitar interrupciones no programadas del transformador.

Con APM Edge, puede reemplazar programas de mantenimiento basados en el tiempo inexactos y costosos con mantenimiento basado en condiciones para reducir los costos de mantenimiento y operación y optimizar la utilización de activos.

Ciberseguridad
Se ejecuta en una red independiente o intranet. Reduce sus riesgos de seguridad al cumplir con nuestros estrictos estándares de seguridad cibernética basados en los requisitos de la industria.
Sistema experto
Presenta un modelo determinista entrenado por humanos que limpia y correlaciona estadísticamente los componentes de datos entre sí y los modos de falla conocidos. Identifica y ofrece inteligencia procesable, incluidas recomendaciones de mantenimiento.
Compatible
Compatible con los dispositivos de la mayoría de los fabricantes y plug-and-play con el ecosistema digital de Hitachi Energy, que incluye la plataforma de monitoreo CoreTec� 4, CoreSense™� DGAy el transformador de energía digital TXpert™.
Monitoreo y análisis
Combina todos los datos en línea y fuera de línea en un esquema, gráficos y tendencias comunes y compara estos datos con estándares reconocidos a nivel mundial (IEEE, IEC). Visualiza los puntos de datos para identificar y predecir riesgos mientras optimiza el rendimiento de los activos con mayor precisión.
Gestión de datos
Combina los datos de prueba en línea, fuera de línea y la documentación de activos individuales de diferentes sistemas en una sola ubicación. Elimina la necesidad de un historiador y aumenta la organización de datos para mejorar la eficiencia administrativa.
Gestión dinámica de transformadores
Aprovecha algoritmos patentados y un profundo conocimiento histórico de los datos del transformador. Proporciona continuamente una verdadera probabilidad de falla.

Tranquilidad

Tranquilidad de APM Edge

Confíe su gestión de activos de transformadores al líder mundial en fabricación de transformadores y gestión de rendimiento de activos.

¿Debería invertir en APM Edge? ¿Es APM adecuado para usted?

¿Tiene costos de mantenimiento altos?
¿Está lidiando con una flota de transformadores envejecida o con una brecha de habilidades emergente en su fuerza laboral?
¿Tiene problemas con el almacenamiento y aprovechamiento de datos para una mejor toma de decisiones?
¿La tasa de fallas de su transformador es más alta de lo esperado?
¿Se beneficiaría de una solución de APM que sea rentable y rápida de instalar?

 

Suscríbase a nuestras alertas y notificaciones de correo electrónico de ciberseguridad

Hitachi Energy se compromete a ofrecer productos, sistemas y servicios que aborden con claridad la ciberseguridad. El manejo adecuado y oportuno de incidentes de ciberseguridad y vulnerabilidades del software es un factor importante para ayudar a nuestros clientes a minimizar riesgos asociados a la ciberseguridad. Si desea recibir alertas y notificaciones periódicas sobre las vulnerabilidades de software que afectan a las soluciones de Hitachi Energy, complete el formulario a continuación. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento.

Haga clic aquí para registrarse

Categorías de productos relacionados

Ecosistema TXpert™
TXpert™ es un ecosistema abierto, escalable y agnóstico del fabricante para la digitalización de transformadores, diseñado para impulsar la inteligencia basada en datos y la toma de decisiones en las operaciones y el mantenimiento de transformadores y Hitachi Energy.
Evaluar y proteger
Hitachi Energy ofrece soluciones de monitoreo en línea y gestión de activos, incluidos servicios de consultoría de diagnóstico.
Acuerdos de EnCompass para el servicio de transformadores
Hitachi Energy ofrece acuerdos de EnCompass de largo plazo, que combinan servicios de transformadores de manera modular y flexible.

Categorías de productos relacionados

Más información

Servicio para transformadores
El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2
Transformadores
Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.
Componentes y aislamiento de transformadores
La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo