Actualizaciones de componentes del transformador

Las actualizaciones de componentes se basan en la experiencia de una década de Hitachi Energy en la fabricación y el mantenimiento de sus productos. El mantenimiento preventivo regular ayuda a facilitar la planificación presupuestaria a futuro para estos tipos de servicios.

La principal inquietud en el envejecimiento y la expectativa de vida de los transformadores es el estado del sistema de aislamiento y los componentes claves del transformador, como el buje, el cambiador de tomas y los equipos de refrigeración.

El sistema de aislamiento, que combina aceite mineral y papel en un transformador, se degrada con el tiempo y, por último, pierde la capacidad de soportar las tensiones que un transformador puede ver en la vida diaria (cortos circuitos, energizante, vibración, etc.). La vida útil de estos productos orgánicos en un transformador depende de la temperatura de funcionamiento, el oxígeno, la acidez del aceite y la humedad del aislamiento. 

Es posible revertir el envejecimiento del aceite mineral a través de la recuperación del aceite que puede restaurar las propiedades del material cerca de los valores cuando es nuevo. Sin embargo, el envejecimiento del aislamiento del papel es un proceso irreversible y se considera uno de los procesos que limitan la vida útil de un transformador.

La temperatura depende principalmente del diseño del transformador, la carga, las instalaciones de enfriamiento y la temperatura ambiente.  La revisión o actualización de enfriamiento es una solución altamente recomendada para operar el transformador a una temperatura más baja o para fines de actualización de energía. Además, esta alternativa tiene ahorros de costos significativos en comparación con el reemplazo de transformadores nuevos. 

Los bujes son componentes clave en el transformador. El estrés térmico y eléctrico, las condiciones ambientales y más imponen altas demandas a los bujes, lo que resulta en fallas que se originan en los bujes, lo que a menudo conduce a consecuencias graves como incendios y explosiones. La evaluación de la condición y el reemplazo de los bujes por la última tecnología de vanguardia reducen el riesgo de fallas en los transformadores.

Por otro lado, los cambiadores de machos de roscar causan preocupación debido a sus necesidades de servicio y probabilidad de falla, pero con el servicio adecuado y los técnicos certificados, esta probabilidad puede reducirse drásticamente. Como OEM de transformadores y cambiadores de tomas, nuestro equipo global de expertos y técnicos certificados está listo para brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mantenga siempre la más alta calidad de servicio con piezas de repuesto originales, la capacitación más reciente y la posibilidad de actualizar su OLTC.

Para extender la vida útil de sus activos, Hitachi Energy proporciona acciones preventivas (eventualmente curativas) que se realizarán en el sitio, con el objetivo de mantener el rendimiento del transformador para el cual se requieren equipos específicos y un mayor grado de experiencia. Por lo general, se vincula con pruebas de diagnóstico, ingeniería y evaluación del ciclo de vida para determinar claramente la vía de acción más adecuada y garantizar el mantenimiento basado en la afección.

Nuestras ofertas de actualizaciones de componentes

Más información
Renovación y actualizaciones del cambiador de machos de roscar
Hitachi Energy ofrece el mejor recurso para todos los requisitos de servicio del cambiador de tomas y cubre servicios que van desde documentación, ingeniería de diseño, las últimas pruebas y procesamiento de aceite, y proporciona piezas 100 % de grado OEM y kits de extensión de vida útil.
Renovación y actualizaciones del sistema de enfriamiento
Hitachi Energy ofrece reemplazos y actualizaciones individuales de soluciones de enfriamiento existentes, desde transformadores de tamaño original hasta transformadores de gran tamaño.

Categorías de productos relacionados

Renovación del transformador
Hitachi Energy ofrece servicios de renovación para cubrir la rehabilitación de transformadores y la extensión de la vida sostenible para avanzar en un futuro energético sostenible para todos.
Más información
T-Sync™ tap-changers
Cambiadores de tomas y conmutadores
Hitachi Energy suministra materiales y productos aislantes para transformadores de alimentación y distribución a través de una amplia cartera
Modular transformer monitoring systems
Sistemas de monitoreo
Hitachi Energy ofrece sistemas modulares de monitoreo de transformadores para recopilar, agregar, administrar y analizar datos para un solo transformador con instalaciones fáciles.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Más información

Servicio para transformadores
El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2
Transformadores
Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.
Componentes y aislamiento de transformadores
La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo