Los sistemas de refrigeración protegen el transformador del envejecimiento acelerado al reducir la temperatura de funcionamiento y, por lo tanto, evitan interrupciones en el aislamiento que provocan fallas en el transformador.

El efecto de un sistema de enfriamiento defectuoso podría causar interrupciones significativas en la disponibilidad del transformador, así como en la vida útil restante. Al actualizar la capacidad de enfriamiento, la optimización del capital también podría lograrse al aumentar la capacidad nominal del transformador. Un sistema de enfriamiento bien funcional requiere mantenimiento regular. Según el tipo, la expectativa de vida útil de los dispositivos de enfriamiento puede ser mucho más corta que la parte activa del transformador y el tanque.

Reemplazo/actualizaciones del sistema de enfriamiento: La necesidad de reemplazar o actualizar el sistema de enfriamiento puede surgir de una variedad de situaciones, como la vejez, el “desgaste”, el movimiento del transformador y la adaptación a la nueva tecnología de diseño. Las actualizaciones de los sistemas de enfriamiento permiten un aumento en la capacidad de carga del transformador.

Reemplazo uno a uno
  • Tubo simple a tubo doble
  • Aceite-agua a aceite-aire
Actualizaciones de la solución de enfriamiento existente del tamaño original al tamaño grande
  • De ONAN a ONAF
Renovación y actualización del sistema de enfriamiento para el servicio de transformadores de Hitachi Energy

Alcance del trabajo

Los enfriadores se limpian cepillando el interior de los tubos de agua o limpiando con aspiradora el lado del aire cuando sea necesario. La necesidad de limpieza se indica por un aumento de la pérdida de presión, una disminución de la diferencia de temperatura de entrada/salida de aceite/agua/aire, un aumento de la temperatura del transformador, una disminución del flujo de agua, etc. Consulte la documentación del fabricante.

Para los sistemas de enfriamiento, nuestra oferta cubre los siguientes componentes clave:

Instalación Mantenimiento preventivo planificado Diagnóstico Reemplazos y actualizaciones
  • Informe de instalación
  • Inspección visual externa; búsqueda de óxido, juntas con fugas y ruido.
  • Limpieza externa e interna; el agua que se acumula a lo largo de las bridas y los pernos (efecto capilar) eventualmente creará óxido, que, si no se hace nada, permitirá que se acumule aún más agua.
  • Reemplazo de juntas; a menudo ocurre debido al envejecimiento de las juntas. La humedad puede ingresar al transformador y crear agua en el aceite y los aislantes húmedos. Esto aumentará el envejecimiento del transformador o puede convertirse en un mal funcionamiento directo.
  • Informe de mantenimiento
  • Inspección externa e interna, p. ej., a través de ultrasonido
  • Informe de diagnóstico
 

Categorías de productos relacionados

Actualizaciones de componentes del transformador
Las actualizaciones de componentes de transformadores se basan en la experiencia de una década de Hitachi Energy en la fabricación y el mantenimiento de sus productos.
Más información
Renovación y actualizaciones del cambiador de machos de roscar
Hitachi Energy ofrece el mejor recurso para todos los requisitos de servicio del cambiador de tomas y cubre servicios que van desde documentación, ingeniería de diseño, las últimas pruebas y procesamiento de aceite, y proporciona piezas 100 % de grado OEM y kits de extensión de vida útil.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Más información

Servicio para transformadores
El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2
Transformadores
Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.
Componentes y aislamiento de transformadores
La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo