Elektrische Übertragungsnetze

Die Stationsautomatisierung ist nach einem Jahrhundert innovativer Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung nach wie vor ein zentraler Bestandteil des Produktportfolios von Hitachi Energy. Die Versorgungsunternehmen von heute sind auf automatisierte Systeme zur Überwachung, Steuerung und zum Schutz ihres Netzwerks und der damit verbundenen Investitionen angewiesen.

Bei der modernen Automatisierung geht es nicht nur um das Sammeln und Zusammenführen von Daten, obwohl dies nach wie vor eine zentrale Aufgabe jedes Automatisierungssystems ist, sondern die zunehmende Intelligenz von IEDs, Relais und RTUs bietet auch Raum für mehr Autonomie. Entscheidungen können lokal oder in Abstimmung mit anderen lokalen Geräten getroffen werden, während zentralisierte SCADA-Systeme die menschlichen Bediener über die von den Maschinen getroffenen Entscheidungen informieren.

Viele Übertragungsnetze sind auf Glasfaserkommunikation umgestellt, wobei ein optisches Erdungskabel Gigabytes an Daten in einer Schleifenkonfiguration zur Redundanz transportiert. Ältere und dezentrale Installationen verwenden jedoch immer noch Powerline Carrier (SPS), die eine robuste und wirtschaftliche Kommunikation ermöglichen, bei der die Latenz wichtiger ist als die Bandbreite.

Verwandtes Angebot

Substation Automation, Protection & Control
Communication Networks
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.