Die SDF-Trennschalter sind für Spannungen bis 550 kV, 4.000 A und 63 kA verfügbar. Diese Art von Trennschalter zeichnen sich durch eine geringe Reibung und einen minimalen Kontaktwiderstand aus. Sie sind mit einer Totpunktverriegelung ausgestattet, die für Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen sorgt. Einige weitere wichtige Merkmale dieser Trennschalter sind:
- Keine externe Feder in den Kontaktfingern
- Überlegene Konstruktion der mechanischen Verriegelung
- Starke Drehsockel
- Eisbrechvermögen