Statische Var-Kompensatoren (SVC)
Statische Var-Kompensatoren (SVC) sind Geräte, die die Netzspannungen schnell und zuverlässig regeln können. Ein SVC regelt und steuert typischerweise die Spannung auf den erforderlichen Sollwert unter normalen, stabilen Bedingungen und unter außergewöhnlichen Bedingungen und liefert dadurch dynamische, schnell reagierende Blindleistung nach Systemausfällen (z. B. Kurzschlüsse im Netzwerk, Abschaltungen von Leitungen und Generatoren). Darüber hinaus kann ein SVC auch die Übertragungsfähigkeit erhöhen, Verluste reduzieren, Wirkleistungsschwankungen abmildern und Überspannungen bei Lastverlusten verhindern.
Die statischen Var-Kompensatoren (SVCs) werden an jeden Kunden an seine spezifischen Bedürfnisse angepasst. Der SVC besteht aus einer Reihe fester oder geschalteter Zweige, von denen mindestens ein Zweig Thyristoren enthält, und die Kombination der Zweige kann je nach Bedarf stark variieren. Ein SVC umfasst typischerweise eine Kombination von mindestens zwei der unten genannten Elemente (z. B. TCR/FC oder TCR/TSC/FC):
- Thyristorgesteuerter Reaktor (TCR)
- Thyristorgeschalteter Kondensator (TSC)
- Oberschwingungsfilter (FC)
Die häufigsten Topologien für statische Var-Kompensatoren sind: TCR/FC oder TCR/TSC/FC. Der Hauptvorteil einer Topologie mit TSC-Zweig(en) liegt in der Reduzierung der Verluste (durch Verringerung der Filtergröße). Das SVC-Steuersystem von Hitachi Energy kann für die Steuerung neuer oder bestehender externer Nebenschlussbatterien verwendet werden.
Erfahren Sie mehr
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen