Generatorleistungsschalter HVS-63S bis zu 63 kA
Systemtyp Generatorleistungsschalter (GCB) mit innovativer integrierter Überwachung
Der HVS-63S GLS mit SF 6-Unterbrechungstechnologie für Kurzschlussströme bis 63 kA und Nennströme bis 7.150 A geeignet für Generatoren bis 200 MW. Der neue GCB basiert auf der bewährten HVR-63-Technologie und ist ein Komplettsystem mit den folgenden Funktionen:
- Integrierte Erosionsüberwachungsfunktion für die visuelle Echtzeitanzeige der verbleibenden Betriebszeit
- Der HMB-1 Federantrieb benötigt 50 Prozent weniger Energie als ein mittelgroßes GCB
- Kombinierter Trennschalter und Erdungs- und Anlaufschalter ermöglicht die Verwendung von nur einem Betätigungsmechanismus pro Pol
- Niedriger SF 6-Gehalt von nur 5,1 kg für drei Pole, mit geringer Leckagerate von weniger als 0,1 Prozent pro Jahr
- Innovative Schaltkammer mit doppelten Hauptkontakten für eine höhere Stabilität während der Wartungsperiode (20 Jahre oder 10.000 Schließ-Öffnungsvorgänge).
- Das kompakte Design passt in einen standardmäßigen 20-Fuß-Container für einen einfachen Transport und eine einfache Handhabung.
Anwendungen
- Neuinstallationen, Austausch und Nachrüstung von Kraftwerken bis zu 200 MW
- Optimalste Systemlösung für Kraftwerke mit geringer Kapazität
Warum Hitachi Energy?
- Anlagentyp GCB mit integrierter Kontakterosionsanzeige für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Vollständig montiertes, werksgeprüftes Plug-in-Design bringt erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Installation und Inbetriebnahme
- Typgeprüft und übertrifft die verbindlichen Anforderungen der neuesten GCB-Norm und IEEE C37.013
Verfügbare Optionen:
Kurzinformationen zur Leistung
Typ | HVS-63S |
---|---|
maximale Nennspannung [kV] | 24 |
Bemessungsfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
Bemessungs-Stehwechselspannung [kV] | 60 / 70 |
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung [kV] | 125 / 145 |
Nennstrom [A] | bis zu 7.150/6.900 |
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom [kA] | 63 |
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen