HGÜ Light®-Lebenszyklusanalyse

HVDC Light® Life Cycle Assessment

Unsere Vision für eine bessere und grünere Zukunft

Wissen Kunden der HGÜ-Technologie von Hitachi Energy, dass ihre Auswirkungen auf das Klima geringer sind? Ja, das tun sie. Die Ergebnisse der Ökobilanzstudie zeigen, dass HGÜ Light® in den letzten zehn Jahren die Verluste bei der Umwandlung um fast zwei Drittel reduziert und die Umweltauswirkungen durch die Verringerung der beim Bau unserer Stationen verwendeten Materialien weiter verringert hat. Die HGÜ Light®-Umrichterstationen sind jetzt pro MW kleiner.

Was ist eine Lebenszyklusanalyse (LCA)?

Die Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) zeigt die Umweltauswirkungen eines Produkts während seiner gesamten Lebensdauer, von der Gewinnung der Rohstoffe
über den Betrieb bis zum Ende der Lebensdauer. Es handelt sich um eine Methode zur Quantifizierung der Umweltauswirkungen eines Produkts oder Systems, z. B. in Tonnen CO2-Äquivalenten, die
gemäß den ISO-Standards (ISO 14040, 14044) durchgeführt wird.

Warum eine Lebenszyklusanalyse?

Um sicherzustellen, dass die technologische Entwicklung tatsächlich intelligenter und sauberer ist und dass Kunden mit klimabewussten
Lieferanten zusammenarbeiten, ist eine Lebenszyklusanalyse entscheidend.

Mehr erfahren


Wie klein ist der CO2-Fußabdruck, von dem wir hier sprechen?

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.

Weiterführende Links
HGÜ-Technologie von Hitachi Energy