TenneT, Hitachi Energy and Petrofac

Hybrid-HGÜ-Leistungsschalter – Ermöglicht die Gleichstromnetze der Zukunft

Erfahren Sie mehr darüber, wie der Hybrid-HGÜ-Leistungsschalter von Hitachi Energy dazu beitragen kann, die Gleichstromnetze der Zukunft zu gestalten und den Zugang zu zuverlässiger und bezahlbarer Energie für alle zu verbessern.

Neuigkeiten und Highlights

Ermöglichung des Netzes der Zukunft

Der Hybrid-HGÜ-Leistungsschalter ist ein Eckpfeiler für ein zuverlässiges und nachhaltiges Netz auf der Grundlage erneuerbarer Energien

Grundprinzipien

Eine 3D-Visualisierung der Funktionsweise des Hybrid-HGÜ-Leistungsschalters

Wie funktioniert er?

Durch die Kombination von Mechanik und Leistungselektronik löst der Hybrid-HGÜ-Leistungsschalter die Herausforderung

Hybrid-HGÜ-Leistungsschalter

Zur zuverlässigen Isolierung von Fehlern bei der Punkt-zu-Punkt-HGÜ-Übertragung

Part of categoryCustomer Story
Das weltweit erste Gleichstromnetz in China

Die Lieferung von Windenergie über das Zhangbei-HGÜ-Netz gewährleistet eine stabilere und zuverlässigere Stromversorgung Pekings

Der Hybrid-HGÜ-Leistungsschalter

Hitachi Energy erreicht einen weiteren Meilenstein in der Elektrotechnik

PROMOTioN in Kurzform

Teil des EU-Programms Horizon 2020 und Modernisierung des europäischen Stromnetzes

Podcasts – Erfahren Sie mehr über Gleichstromnetze und den Hybrid-HGÜ-Leistungsschalter

Integration von Offshore-Windenergie

Die Rolle von HGÜ-Netzen in der Nordsee

Das europäische DC-Netz

Wie HGÜ dazu beiträgt, mehr Strom mit geringerer Umweltbelastung zu liefern

Das Supernetz

Die Rolle von DC-Netzen in einem vernetzten weltweiten System

Die Entwicklung von HGÜ – Innovationen für die Zukunft

Das DC-Revival

AC und DC: vom Konflikt zur Zusammenarbeit

Die Geburt von HGÜ

Von den 1920er Jahren bis heute hat die HGÜ Pionierarbeit bei der Stromübertragung geleistet.

Hitachi Energy ist stolz auf sein HGÜ-Erbe

Menschen, Technologien und Projekte aus mehr als 60 Jahren Innovation

Supernetz

Wie ein Gleichstromnetz dazu beiträgt, mehr Strom mit geringerer Umweltbelastung zu liefern

Innovations in DC technology

Technologies based on DC can dramatically improve efficiency in many applications

Innovationen in der DC-Technologie

Technologien, die auf Gleichstrom basieren, können die Effizienz in vielen Anwendungen drastisch verbessern

Von der „Verknüpfung der Punkte“ zur „Verbindung der Leitungen“

Das sich entwickelnde Netz muss zunehmend flexibel und zusammengeschaltet sein, um neue Herausforderungen zu bewältigen

Erfahren Sie mehr

HGÜ-Informationen

Einfache Antworten auf einige grundlegende Fragen

Hybrid-HGÜ-Leistungsschalter

Hier finden Sie eine ausführlichere Beschreibung des Hybrid-HGÜ-Leistungsschalters, seiner Designprinzipien und Testergebnisse.

HGÜ-Technologie von Hitachi Energy

Hitachi Energy hat mehr als die Hälfte aller weltweiten HGÜ-Projekte realisiert

PROMOTioN EU-Projekt

Über HGÜ-Offshore-Netze auf der Grundlage kosteneffizienter und zuverlässiger technologischer Innovationen