Modular Advanced Control for HGÜ (MACH™)
Das Steuerungssystem ist das Gehirn in HGÜ-Übertragungssystemen. Einer der wichtigsten Vorteile der modernen HGÜ-Technologie ist die Regelbarkeit.
Das Steuerungssystem Modular Advanced Control for HGÜ (MACH™) bietet eine unübertroffene Berechnungskapazität und ermöglicht ein hohes Maß an Integration und Handhabung für alle Steuerungs- und Schutzfunktionen. Darüber hinaus
bietet die Steuerung Modular Advanced Control for HGÜ (MACH™) erweiterte Funktionen zur Fehlererfassung und Fernsteuerung. Das System ist so konzipiert, dass es dreißig Jahre oder länger rund um die Uhr läuft, sodass das HGÜ- System während seiner gesamten Lebensdauer auf die zuverlässigste Weise gesteuert und geschützt werden kann.
Um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, hat Hitachi Energy das Modular Advanced Control for HGÜ (MACH™)-System als vollständig rechnergestütztes System entwickelt, bei dem hochmoderne Computer, Mikrocontroller und digitale Signalprozessoren zum Einsatz kommen, die über leistungsstarke Industriestandardbusse und Glasfaser-Kommunikationsverbindungen verbunden sind. Durch den umfassenden Einsatz von Computern und Mikrocontrollern ist es möglich geworden, eine sehr leistungsfähige interne Überwachung einzubauen, die eine regelmäßige Wartung der Steuerausrüstung überflüssig macht.
Das System besteht aus Stationssteuerungs- und Überwachungsservern, Bedienerarbeitsplätzen, Steuerung und Schutz von Hauptrechnern, digitalen Signalprozessoreinheiten, E/A-Systemen und Ventilsteuereinheiten. Dank der Modularität und der hohen Leistungsfähigkeit der MASCH-Ausrüstung ist die Art der Hardware und Systemsoftware, die für ein VSC-HVDC- Steuerungssystem verwendet wird, die gleiche wie in einem LCC-HVDC- oder einem FACTS- Steuerungssystem. Tatsächlich unterscheiden sich nur die Anwendungssoftware und die Ventilsteuerung.
Die Möglichkeit zur Aufrüstung ist ein weiterer Vorteil von Modular Advanced Control for HGÜ (MACH™). Das bedeutet, dass auch ein älteres HGÜ-System die Vorteile einer hohen Regelbarkeit nutzen kann. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Lebensdauer einer bestehenden Übertragungsverbindung zu verlängern, das Projekt schnell abzuschließen bei gleichzeitig minimalen Störungen der Übertragung.
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen