Transport (Luft- und Raumfahrt/Bahn)
Anwendungen für die Luft- und Raumfahrt
Unsere bearbeiteten Teile können für den Transport verwendet werden, da sehr ähnliche hohe Anforderungen an den Bearbeitungsprozess wie bei unseren Isoliermaterialien angewendet werden. Wir bedienen den Luft- und Raumfahrtmarkt durch die Bearbeitung von Komponenten für verschiedene Raketentypen:
- Ariane 6, Ariane 5 (die endgültige Einführung fand im Juli 2023 statt)
- Vega-C
- Atlas-V
- Vulkan
- und verschiedene andere Arten.
Einer unserer Kunden in der Luft- und Raumfahrt stellt die Lohnlast-Verkleidungen her und unsere bearbeiteten Laminate werden als Unterstützung für Öffnungen und Ecksegmente eingesetzt. Für diese Anwendung wurden Glasfaserlaminate für die Luft- und Raumfahrt ausgewählt. Die hergestellten Teile sind z.B.:
- Entlüftungsöffnung
- Edge-Unterstützung
- Doppelt (verschiedene Typen)
- Wendeschneidplatten (verschiedene Typen, links/rechts)
Wir sind auch in der Lage, Schaumsorten für die Luft- und Raumfahrt sowie zusätzlich glasfaserverstärkte Thermoplasten wie GF/PEI und GF/PPS herzustellen.
Bahnanwendungen
Für die Bahn sind besondere Anforderungen an die Werkstoffe zu berücksichtigen. Die Norm EN 45545-2 beschreibt die Materialanforderungen für die verschiedenen Gefahrenstufen (HL1, HL2 und HL3). Wir verarbeiten für Bahnanwendungen Materialien wie verschiedene Laminatsorten (Vliesstoffe, aber auch gehackte Fasern wie in SMC und BMC). Wir verarbeiten das Material Hm35 auch in vielen bearbeiteten Geometrien.
Wir haben kontinuierlich Material auf Lager, das die höchste Gefahrenstufe erreicht (HL 3).
Ein weiteres Material, das wir in verschiedene Geometrien (flach und gebogen) für die Bahn verarbeiten, ist Nomex® 410.
Warum Hitachi Energy?
- Kurze Lieferzeiten mit Expresslieferung sind möglich, da wir Teile in unserer eigenen Fabrik bearbeiten
- Einteilige Herstellung und große Losgrößen sind möglich
- Verfügbarkeit einer Vielzahl von Rohstoffen
- Höchste Präzision für eine präzise und einfache Montage von Teilen
- Gesamter Fertigungsablauf für Baugruppen, von der Beschaffung von Rohstoffen für den Bau von Vorrichtungen und Vorrichtungen bis hin zur Fertigung, Montage und Logistik
- Testzertifikat mit ausgewählten Eigenschaften, die auf Anfrage geliefert werden