Halbleiter für E-Mobilität
Die fortschrittliche Halbleitertechnologie von Hitachi Energy hat nahezu unbegrenzte Steuerungsmöglichkeiten in Energieübertragungssystemen geschaffen. Wir sind das Herzstück von Traktionsumrichtern für Hochgeschwindigkeitszüge, U-Bahnen und dieselelektrische Lokomotiven. Auch die vielen Pumpen, Ventilatoren, Rollgänge, Hebezeuge und Winden, die in der gesamten Industrie zu finden sind, verlassen sich auf uns. Heute versorgen wir auch die nächste Generation von Elektrofahrzeugen, die den Menschen eine umweltfreundlichere Mobilität ermöglichen.
Die Leistungselektronik spielt für die Elektromobilität eine wichtige Rolle, da sie für die effiziente Leistungsübertragung von der Batterie zum Motor sorgt. Siliziumkarbid als neues Halbleitergrundmaterial ermöglicht geringere Leitungsverluste und höhere Schaltfrequenzen. Für das System ist es wichtig, die Schnittstellen und den internen Aufbau der Leistungselektronik so zu optimieren, dass ist Streuinduktivität gering ist, um einen maximalen Nutzen zu erzielen.
Die Leistung eines Schalters oder eines Wechselrichters für xEV-Fahrzeuge kann durch eine optimierte Auslegung der Laststrompfade erhöht werden. So können die Vorteile von SiC für einen höheren Wirkungsgrad voll ausgeschöpft werden, was entweder zu einer größeren Reichweite oder einer kompakteren Bauweise des elektrischen Antriebsstrangs führt.
Das SiC-Modul RoadPak für die Elektromobilität von Hitachi Energy erweitert die Grenzen der Leistungsdichte und reduziert die Streuinduktivität auf ein neues Niveau.
Typische Anwendungen sind:
- Autos
Skalierbare Strom- und Leistungswerte unterstützen Wechselrichter-Plattformen für verschiedene Elektroautos
- LKWs
Hohe Leistung in einer kompakten Bauweise ermöglicht effizientes Wechselrichter-Design für E-Trucks
- Öffentliche Verkehrsmittel
Hohe Zuverlässigkeit für den typischen Stop-and-Go-Betrieb von E-Bussen und Straßenbahnen
- Luftfahrt
Leistung und Zuverlässigkeit entsprechend den Anforderungen eines breiten Spektrums von Luftfahrtanwendungen
- Aufladen
Bietet Leistung für schnelles Laden von E-Trucks und E-Bussen
Neueste Nachrichten
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.