Press-Pack-IGBT- und Diodenmodule
StakPak ist eine Familie von hochleistungsisolierten Gate-Bipolartransistor (IGBT)- Presspacks und Dioden in einem fortschrittlichen modularen Gehäuse, das einen gleichmäßigen Chipdruck in Stapeln mit mehreren Geräten garantiert.
Obwohl das gebräuchlichste Gehäuse für IGBTs das isolierte Modul ist, werden für Anwendungen, die eine Reihenschaltung erfordern, Press-Packs bevorzugt, weil sie sich leicht elektrisch und mechanisch in Reihe schalten lassen und weil sie von Natur aus in der Lage sind, im kurzgeschlossenen Zustand zu leiten – eine wesentliche Eigenschaft, wenn Redundanz erforderlich ist. Da IGBTs mehrere parallele Chips enthalten, besteht die Herausforderung bei herkömmlichen Press-Packs darin, einen gleichmäßigen Druck auf alle Chips zu gewährleisten. Dieses Problem wurde mit einer neuen patentierten Federtechnologie gelöst.
Das für die Serienschaltung optimierte StakPak zeichnet sich durch ein modulares Konzept aus, das auf Submodulen basiert, die in einem glasfaserverstärkten Rahmen untergebracht sind. Dies ermöglicht eine flexible Realisierung einer Reihe von Produkten für unterschiedliche Stromstärken und IGBT/Dioden-Verhältnisse.
Zum Herunterladen und Ausdrucken von Datenblättern im PDF-Format klicken Sie bitte auf die Teilenummern.
Teilenummer | VCES (V) | IC (A) | VCESAT (V) Typ.125 °C | VF (V) Typ.125 °C | Verhältnis IGBT zu Diode | Gehäuse | Plecs-Modell | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SNA 1300K450300 | 4500 | 1300 | 3.4 | 2.4 | 1:1 | K | XML | Anfrage |
5SNA 2000K450300 | 4500 | 2000 | 3.4 | 2.4 | 1:1 | K | XML | Anfrage |
5SNA 2000K451300 | 4500 | 2000 | 3.65 | 3.0 | 2:1 | K | XML | Anfrage |
5SNA 2000K452300 | 4500 | 2000 | 3.65 | 3.0 | 2:1 | K | XML | Anfrage |
5SNA 3000K452300 | 4500 | 3000 | 3.65 | 3.0 | 2:1 | K | XML | Anfrage |
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen