Stromverteilung – Ermöglicht den Blick ins Innere Ihres Netzes

Eigentümer und Betreiber von Verteilernetzen setzen auf Lösungen für die digitale Transformation, um die heutigen und zukünftigen Herausforderungen im Energiebereich zu meistern. Wir tragen zu einem stärkeren, intelligenteren, grüneren und wirtschaftlicheren Ansatz für den Betrieb des Verteilungsnetzes bei.

0:00/-:-

Vollständige Netzkontrolle überall und jederzeit

Die Elektrizitätssysteme weltweit befinden sich in einem grundlegenden Wandel. Verteilungsnetze sehen sich mit dem Anstieg erneuerbarer Energiequellen, schneller Urbanisierung, vielschichtiger Anwendungen und digitaler Technologie einer steigenden Nachfrage nach Strom gegenüber.

Das Portfolio von Hitachi Energy bietet Lösungen für eine Reihe von Systemen, von einfachen bis hin zu fortschrittlichen Verteilungsautomatisierungsnetzen, bis hin zur Integration von erneuerbaren Energien und Batteriespeichersystemen. Hitachi Energy entwirft und baut nicht nur innovative neue Systeme, sondern modernisiert auch bestehende Anlagen auf die kosteneffizienteste Weise.

Picture of an electrical engineer standing and watching at the electric power station to view the planning work by producing electricity at high voltage electricity poles.

Are you ready to enhance power distribution?

Talk to an expert today

Vorteile

Erhöhte Sichtbarkeit
Die Verbesserung der Netzübersicht gibt Ihnen die Kontrolle, die Sie brauchen, um die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen, damit der Strom für eine optimale Leistung fließt.
Reduzierte Ausfallzeiten
Ausfallzeiten können um bis zu 81 % reduziert werden, was einen unglaublichen wirtschaftlichen Vorteil bedeutet, aber auch zur Zufriedenheit der Kunden führt und sicherstellt, dass teure Strafen durch staatliche Regelungen vermieden werden.
Verbesserte Stromqualität
Hält die Spannungen innerhalb der Grenzwerte, um Leistungsverluste zu reduzieren und die Effizienz des Netzes zu erhöhen.
Selektivität führt zu Zuverlässigkeit
Zu wissen, wann der Stromfluss unterbrochen werden muss, ist das Schlüsselelement eines zuverlässigen Netzes, das es Ihnen ermöglicht, Ausfälle auf ein Minimum zu reduzieren.

Anwendungen

Fallstudien

Verwandtes Angebot

Picture of an electrical engineer standing and watching at the electric power station to view the planning work by producing electricity at high voltage electricity poles.

Talk to an expert today

Request a call back