Zubehör für Relais
Das Zubehör ist integraler Bestandteil des COMBIFLEX-Gebäudesystems. Sie bestehen aus Apparatestangen, einem 19" Geräterahmen, Klemmensockeln, verschiedenen bündigen Montagegehäusen und Steckdosen. Die Steckdosen, die an die isolierten Kabel gecrimpt sind, werden für den Anschluss innerhalb der Schutzbaugruppen und an andere Geräte verwendet. Zusätzliches Zubehör wie Stift- und Steckdosenanschlüsse und Zweiganschlüsse sind für die Verbindung zwischen zwei Schaltkreisen oder wenn mehrere Verbindungen zu einem einzigen elektrischen Punkt erforderlich sind, erhältlich.
Unser Angebot:
- RHGP
- RHGS
- RHGX
- RTXE
- RTXV
- RXTUG
- RXT
- RXZ
- Transformatoren
- COMBIFLEX
- RXTUB
RHGP - Gehäusesystem zur Schaltschrankmontage
RHGP für die Schaltschrankmontage ermöglicht eine einfache und schnelle Schaltschrankmontage einzelner COMBIFLEX-Relais oder Baugruppen. Die Gehäuse sind hellbeige, aus Stahlblech. Die Frontabdeckungen sind mit einem transparenten Polycarbonat-Kunststofffenster versehen. RHGP-Gehäuse werden mit Schrauben von der Vorderseite in die Aussparung eines Schalttafelgehäuses eingesetzt und montiert.
Hauptmerkmale:
- Kostengünstige Montage einzelner COMBIFLEX-Relais, Baugruppen und Testschalter RTXP
- Kann mit oder ohne Frontabdeckung bestellt werden
- Frontabdeckung mit transparentem Fenster aus Polycarbonat
- Die Frontabdeckungen werden mit zwei unverlierbaren Schrauben am Gehäuse montiert. Eine Dichtung an der Rückseite der vorderen Abdeckung schützt (IP50) vor Staub
- Wenn Testschalter RTXP 8, RTXP 18 oder RTXP 24 in RHGP-Gehäusen montiert sind, sind keine Klemmensockel erforderlich. Für RTXP 24 ist jedoch ein zusätzlicher Montagesatz erforderlich
- RTXP 8 kann in RHGP 1 und RHGP 2 montiert werden