Ihr breitestes Sortiment an Produkten zum Schutz, zur Steuerung, Messung und Überwachung von Stromversorgungssystemen.
Die IEDs der Serie Relion® 670/650/500 gehören zur Produktfamilie der Schutz- und Steuerungsprodukte von Relion. Diese Produktfamilie bietet die größte Produktpalette für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Produkte von Relion entwickelt, um die Kernwerte der Norm IEC 61850 umzusetzen.
Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.
Warum vertrauen Sie Hitachi Energy, um Ihren Schutz und Ihre Kontrolle zu verwalten?
Zu Ihren Vorteilen gehören:
Verwendung von IEC 61850 Edition 2
Ermöglicht ein sicheres, zuverlässiges und profitables Netz
Robustes Sicherheitsmanagement
Benutzerfreundliche integrierte HMI
Aktivieren der digitalen Umspannstation
Discover how Relion series supports railway applications
Highlights
Mehr entdecken
- Anwendungs-Explorer
- Produkt-Explorer
![]() |
![]() |
|||||
Anwendung | 670 | 650 | 500 | Serie 6000 | SAM600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steuerung des Schachts | REC670 | REC650 | ||||
Sammelschienen-Schutz | Verteilt | REB500 | ||||
Sammelschienen-Schutz | Hohe Impedanz |
REB650 | ||||
Sammelschienen-Schutz | Zentralisiert | REB670 | ||||
Schutzschalter | REQ650 | |||||
Schutz der Kondensatorbank | REC670 | |||||
Schutz der Kondensatorbank | RET670 | |||||
Aufzeichnung von Störungen | DRL6600U | |||||
Generatorschutz | REG670 | REG650 | ||||
Zusammenführen von Einheiten und Feld-E/A | SAM600 | |||||
Überkopf-Leitungs-/Kabelschutz | Schutz vor Leitungsdifferenzialen | RED670 | RED650 | PSL 6603U | ||
Überkopf-Leitungs-/Kabelschutz | Schutz vor Leitungsdistanz | REL670 | REL650 | PSL 6602U | ||
Bahnanwendung | RER670 | |||||
Reaktor-Schutz | REG670 | |||||
Reaktor-Schutz | RET670 | |||||
Steuerung des Gewindeschneiders | REC670 | |||||
Steuerung des Gewindeschneiders | RET670 | RET650 | ||||
Transformator-Schutz | RET670 | RET650 | ||||
Weitbereichsüberwachung | RES670 |
Links
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf