Das Wide Area Monitoring System (WAMS) besteht aus geografisch verteilten Phasor-Messeinheiten (PMUs), die Synchrophasoren liefern, d. h. zeitgetaggte Datenproben des Spannungs- oder Stromphasenreglers eines Stromversorgungssystems unter Verwendung eines Standardzeitsignals als Referenz. Die Daten in jeder PMU werden über GPS-Empfänger (Global Positioning System) synchronisiert – mit einer Genauigkeit von einer Mikrosekunde. Die gleichzeitig gemessenen Phasoren stellen Snapshots des Zustands des überwachten Stromversorgungssystems bereit, sodass eine Reihe von Synchrophasoranwendungen verfügbar sind.
RES670 ist eine Phasor-Messeinheit (PMU), die AC-Spannungen und -Ströme als Synchrophasoren des Stromversorgungssystems bereitstellt und reale und imaginäre Teile oder Größe und Phasenwinkel bereitstellt. Die Kommunikationsfunktionen des RES670 umfassen IEEE C37.118 für WAMS-Lösungen und IEC 61850 für die einfache Integration in ein bestehendes Umspannwerksautomatisierungssystem. Darüber hinaus sind neben der Phasordatenmessfunktion mehrere Schutz- und Steuerungsfunktionen der Relion ® 670 IEDs in RES670 verfügbar.
Die neue Version 2.0 von RES670 stellt mehrere Verbesserungen der PMU-Funktionalität, der Einhaltung internationaler Standards und der Kommunikationsfähigkeit dar. Diese neue Version erbt auch alle Vorteile, die mit der neuen 670er-Serie Version 2.0 verfügbar sind, wie z. B. die Unterstützung von IEC 61850 Ed.2, der lokalen HMI, einschließlich konfigurierbarer dreifarbiger LEDs und programmierbarer Befehlstasten, Cybersicherheitsfunktionen und Verbesserungen der Benutzererfahrung für die technische Effizienz und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit.