Extern
Wir freuen uns, die Freigabe der Phasor-Messeinheit RES670 Version 2.0 bekannt geben zu können. RES670 bietet eine genaue Messung von Strom- und Spannungsphasenreglern für Weitverkehrsüberwachungssysteme basierend auf Synchrophasoren.
Das Wide Area Monitoring System (WAMS) besteht aus geografisch verteilten Phasor-Messeinheiten (PMUs), die Synchrophasoren liefern, d. h. zeitgetaggte Datenproben des Spannungs- oder Stromphasenreglers eines Stromversorgungssystems unter Verwendung eines Standardzeitsignals als Referenz. Die Daten in jeder PMU werden über GPS-Empfänger (Global Positioning System) synchronisiert – mit einer Genauigkeit von einer Mikrosekunde. Die gleichzeitig gemessenen Phasoren liefern Snapshots des Zustands des überwachten Stromversorgungssystems, sodass eine Reihe von Synchrophasoranwendungen verfügbar sind.
RES670 ist eine Phasor-Messeinheit (PMU), die AC-Spannungen und -Ströme als Synchrophasoren des Stromversorgungssystems bereitstellt und reale und imaginäre Teile oder Größe und Phasenwinkel bereitstellt. Die Kommunikationsfunktionen von RES670 umfassen IEEE C37.118 für WAMS-Lösungen und IEC 61850 für die einfache Integration in ein bestehendes Umspannwerksautomatisierungssystem. Darüber hinaus sind neben der Phasor-Datenmessfunktion mehrere Schutz- und Steuerungsfunktionen der IEDs der Serie Relion ® 670 in RES670 verfügbar.
Die neue Version 2.0 von RES670 stellt mehrere Verbesserungen der PMU-Funktionalität, der Einhaltung internationaler Standards und der Kommunikationsfähigkeit dar. Diese neue Version erbt auch alle Vorteile, die mit der neuen Version 2.0 der Serie 670 verfügbar sind, wie z. B. Unterstützung für IEC 61850 Ed.2, die lokale HMI mit konfigurierbaren dreifarbigen LEDs und programmierbaren Befehlstasten, Cybersicherheitsfunktionen und Verbesserungen der Benutzererfahrung für die technische Effizienz und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit.
Neue Funktionen und Vorteile
Diese Version enthält eine Reihe neuer Funktionen. Die wichtigsten Merkmale und deren Vorteile sind unten aufgeführt:
- Übereinstimmung mit dem Standard für Synchrophasormessungen für Stromversorgungssysteme IEEE C37.118-2011, einschließlich der Änderung IEEE C37.118.1a-2014
- Einphasiges Phasordaten-Streaming zusätzlich zu positiven, negativen und Nullsequenzkomponenten, die aus der vorherigen Version verfügbar sind
- Zwei unabhängige Synchrophasor-Datenströme von einer PMU, die die Berichterstattung von Synchrophasor-Daten mit zwei verschiedenen Berichtsraten und/oder verschiedenen Leistungsklassen (P/M) und/oder Datentypen gleichzeitig ermöglichen
- Phasor-Messberichtsfunktion für bis zu 32 Phasoren in jedem Datenstrom, konfigurierbar für einphasige Phasoren, positive, negative, Nullsequenzwerte oder alle davon
- Analoges Datenstreaming für Wirk- und Blindleistung, das die Leistungsmessung direkt von der PMU ermöglicht, wodurch die Genauigkeit der Messung verbessert wird und keine Leistungsberechnung im PDC oder anderswo erforderlich ist
- Analoges Daten-Streaming umfasst auch das Streaming von mili-Amp-Eingangssignalen über das PMU-Protokoll für Steuerungszwecke, ohne dass andere Mittel zur Übertragung der Signale des Wandlers verwendet werden müssen
- Sowohl integrierte GPS- als auch IRIG-B-Module können jetzt gleichzeitig arbeiten und bieten redundante Zeitsynchronisierungsfunktionen mit höherer Verfügbarkeit der Zeitsynchronisierungsquelle
- Zusätzliche Schutzfunktionen, wie z. B. Power Swing Detection, Out-of-Step-Schutz, direktionaler Unterstromschutz, direktionaler Überstromschutz
- Unterstützung für den gleichzeitigen Synchrophasor-Datenstrom für bis zu 8 PDC-Clients über TCP/IP und bis zu 6 PDC-Clients über UDP/IP, die für Unicast oder Multicast konfiguriert werden können, wodurch ein besseres Design der WAMS-Kommunikation ermöglicht wird und für WAMS mit mehreren beteiligten Dienstprogrammen oder Anwendungen geeignet ist.
Lesen Sie hier alles über die Version .
Mit freundlichen Grüßen
/content/dam/web/products-services/products-systems/substation-automation/media/image/luis-fabiano.png" alt=""> | Luis Fabiano-Santos Globaler Produktmanager Produkte zur Automatisierung von Umspannwerken |
Downloads freigeben
-
Freigabeschein