Die Serie 670 ist seit ihrer Einführung im Jahr 2005 gewachsen, um ein breites Anwendungsspektrum für den Schutz und die Steuerung des Stromversorgungssystems abzudecken. Seit fast einem Jahrzehnt ist eine Produktreihe in Betrieb, was uns die Erfahrung in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht hat. Wir haben die bewährten Anwendungsfunktionen beibehalten und einzigartige neue Funktionen geschaffen, die einen Mehrwert schaffen. Die Serie 670 kann für einen kompletten Anwendungssatz von Generatorschutz, Transformatorschutz und Steuerung bis hin zu Sammelschienenschutz, Leitungsschutz und Schachtsteuerung verwendet werden. Die Einführung der Version 2.0 der Serie 670 erweitert die Anwendungsbereiche und die Flexibilität. Die Einführung der Unterstützung für IEC 61850 Ed. 2 vereinfacht die Konstruktion und Prüfung von Schutz- und Steuerungssystemen mit GOOSE. Prozessbus-abgetastete Werte über IEC 61850-9-2LE werden für REC670, RED670, REG670, REL670 und RET670 unterstützt.
In der Version finden Sie:
- Unterstützung von IEC 61850 Ed. 1 und Ed. 2 im selben Produkt ohne Firmwarewechsel. Das bedeutet, dass der 670 zukunftssicher und die perfekte Wahl ist, wenn Sie IEC 61850 einführen möchten.
- Cybersicherheitsunterstützung für die Einhaltung von NERC CIP und IEC 62351-8.
- Höhere Übertragungskapazität im elektrisches Netz durch schnelleren Abstandsschutz. Tests gemäß IEC 60255-121zeigen Auslösezeiten von nur 13 ms.
- Einfachere und schnellere Handhabung des IED durch verbesserte HMI mit virtueller Tastatur, Funktionstasten und dreifarbigen LED-Anzeigen mit Alarmbeschreibungen.
- Mehrzweckfilter mit der Möglichkeit, spezielle Betriebsbedingungen zu erkennen, zu alarmieren und auszulösen, z. B. subsynchrone Resonanzen, SSR . Dies ist eine einzigartige Funktion, die nur in der Relion 670-Serie verfügbar ist.
- Flexible Leistungsschalterüberwachung für optimierte Anlagenverwaltung. Das bedeutet, dass ein IED mehrere Leistungsschaltertypen verarbeiten kann.
- Erzwingen von binären Ausgängen für effizientes und schnelles Engineering und Inbetriebnahme.
Ein weiterer großer Vorteil ist die Interaktion zwischen dem PCM600 und der Relion 670 Serie Version 2.0. Die neuen Produkte in Kombination mit den aktualisierten Werkzeugen bieten eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Umspannwerke nach IEC 61850 zu entwickeln.
Extern typgeprüfte Hardware und Kommunikationsprotokolle (IEC 61850 Ed. 1 & Ausgabe 2, DNP 3.0 und IEC 60870-5-103) gewährleistet eine problemlose Systemintegration und den Betrieb Ihrer Schutz- und Steuerungsinvestition.
Mit freundlichen Grüßen
Lars Frisk
Globaler Produktmanager
Produkte zur Automatisierung von Umspannwerken