Switchsync PWC600 wurde für einpolige Leistungsschalter entwickelt, die jeden Pol so steuern, dass er sich an dem Punkt auf der Welle schließt oder öffnet, der für die geschaltete Last, den Leistungsschalter oder die Leistungsqualität optimal ist.
Switchsync PWC600-M 1.0 gesteuerte Schaltanwendungen (notwendiger Schaltbetrieb in Klammern):
- Kondensatorbank (Bestromung)
- Bremsreaktor (Entregung)
- Leistungstransformator (gesteuerte Energieversorgung wird durch kontrollierte Energieentregung unterstützt)
- Übertragungsleitung oder Netzkabel (Stromversorgung)