Die Serie 650 deckt eine komplette Reihe von Anwendungen ab, von Generatorschutz, Transformatorschutz und -steuerung bis hin zu Sammelschienenschutz, Leitungsschutz, Schutzschalterschutz und Schachtsteuerung. Mit der Einführung der Version 2.1 der Serie 650 erweitern wir die Anwendungsbereiche weiter und verbessern die Systemfunktionalität und -flexibilität. Wichtige Systemfunktionen wie die Unterstützung für das zentrale Kontomanagement für die Integration in eine zentrale Authentifizierungsinfrastruktur bieten eine sichere und effiziente Lösung für die Zugriffskontrolle auf die IEDs. In der Relion 650 Serie Version 2.1 haben wir dem Portfolio einen Line Differential Protection hinzugefügt, RED650
Freigabe des IED Connectivity Package Ver. 2.1 für Relion ® Serie 650
Unser neues IED ConnPack ermöglicht die Handhabung von zentralisierter Kontoverwaltung, Zertifikatsverwaltung, Erzwingung von binären Ein- und Ausgängen, zusammengesetzten Funktionsblöcken, IEC 61850 Ed. 2-Unterstützung, Lesen von Seriennummer und Firmwareversion, Unterstützung für den Konfigurationsmodus und flexible Produktbenennung aus der 650er Serie Version 2.1.
Neue Funktionen und Vorteile
Diese neue Version des IED Connectivity Package (IED ConnPack) für die Relion 650-Serie ermöglicht die Interaktion zwischen den IEDs der Serie 650, Version 2.1, für IEC- und ANSI-Anwendungen und dem Schutz- und Steuerungs-ICD-Manager PCM600, Version 2.7 oder höher.
Das neue IED ConnPack ermöglicht die zentrale Kontoverwaltung, Zertifikatsverwaltung, die Erzwingung binärer Ein- und Ausgänge, zusammengesetzte Funktionsblöcke, IEC 61850 Ed 2-Unterstützung, das Lesen von Seriennummer und Firmwareversion, Unterstützung für den Konfigurationsmodus und flexible Produktbenennung aus der 650er Serie Version 2.1.
Das neue Konnektivitätspaket ermöglicht die Unterstützung der folgenden neuen Funktionen in PCM600 Version 2.7:
- Stapellesen/Schreiben von Konfigurationen
- Account Management Tool (Unterstützung für zentrales Account Management und Zertifikatsmanagement)
- Windows 8 und 10, mit nativem 32- und 64-Bit
- Die IED-Übersicht bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten IED-Eigenschaften
- Vollständiges Lesen der IEC 61850-Daten von IED (einschließlich GOOSE)
- Synchronisierung der SNTP-Serveradressen zwischen SCL und PCM600
Ausführliche Informationen zu den Neuerungen in den IEDs der Serie 650 Version 2.1 für IEC- und ANSI-Anwendungen finden Sie auf der Versionsseite.
Unterstützte Produkte
Die IED ConnPack Version 2.1 für die Serie 670 ist mit den folgenden Produkten kompatibel und unterstützt diese:
- IEDs der Serie 650 Version 2.1 für IEC- und ANSI-Anwendungen
- IEDs der Serie 650 Version 1.3 für IEC- und ANSI-Anwendungen
- IEDs der Serie 650 Version 1.2.1 für IEC- und ANSI-Anwendungen
- IEDs der Serie 650 Version 1.2.0 für ANSI-Anwendungen
- IEDs der Serie 650 Version 1.1 für IEC- und ANSI-Anwendungen
- IEDs der Serie 650 Version 1.0 für IEC-Anwendungen
- Protection and Control IED Manager PCM600 Version 2.7 oder höher
Unterstützung für PCM600 Version 2.7
Das Konnektivitätspaket für IEDs der Serie 650 enthält Objekttypen und Methoden für das PCM600-Tool.
Module für REB650, REC650, RED650, REG650, REL650, REQ650 und RET650 unterstützen die folgenden Funktionen:
- Konfiguration der Anwendung
- Parametereinstellung mit grafischer Unterstützung
- Signalmatrix
- Editor für grafische Anzeige
- Signalüberwachung
- Handhabung von Störungen
- Ereignisanzeige (interne, Prozess- und Sicherheitsereignisse)
- Kommunikationsmanagement
- Benutzerverwaltung (IEDUM und Account Management)
- Migration der IED-Konfiguration
- IED-Zusammenfassung
- Flexible Produktbenennung
Migration der IED-Konfiguration
Diese Version des IED Connectivity Package für Produkte der Serie 650 verfügt über die IED-Konfiguration
Migrationstool-Komponente für die Migration einer Version 650 auf eine spätere Version 650, aber Version 2.1. Es gibt keine
Migration für Version 1.0, 1.1, 1.2 oder 1.3 auf Version 2.1 möglich.
Für weitere Informationen zu dieser Version lesen Sie bitte den beigefügten Versionshinweis .
Mit freundlichen Grüßen
Krister Hagman Globaler Produktmanager Produkte zur Netzautomatisierung |
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf