Die Serie 650 deckt eine komplette Reihe von Anwendungen ab, von Transformatorschutz über Sammelschienenschutz, Leitungsschutz, Schutzschalterschutz und Schachtsteuerung. Mit der Einführung der Version 2.1 der Serie 650 erweitern wir die Anwendungsbereiche weiter und verbessern so die Systemfunktionalität und Flexibilität. Wichtige Systemfunktionen wie die Unterstützung für das zentrale Kontomanagement zur Integration in eine zentrale Authentifizierungsinfrastruktur bieten eine sichere und effiziente Lösung für die Zugriffskontrolle auf die IEDs.
Freigabe Relion ® 650 Serie Ver. 2.1
Die Relion ® 650-Serie Version 2.1 bringt mehrere neue Funktionen und Funktionsverbesserungen in die Relion ® 650-Serie. Die Veröffentlichung enthält REB/REC/REL/REQ/RET und das brandneue RED650.
Neue Funktionen und Vorteile
Diese Version enthält eine Reihe neuer Funktionen. Die wichtigsten Merkmale und deren Vorteile sind unten aufgeführt:
- Der aus der Relion ® 670 Serie bekannte neue Abstandsschutz kombiniert nun die Quadrilateral- und Mho-Eigenschaften und lässt sich problemlos pro Zone und Fehlerschleife anpassen. Tests gemäß IEC 60255-121 zeigen eine typische Auslösezeit von 24 ms.
- Erste Version der Relion ® 650 Serie mit IEC 61850 Ed. 2.
- 6U ½ 19” Formfaktor
- Unterstützung für Centralized Account Management (CAM), um die einfache Bereitstellung von Benutzern, Zugriffsrechten und Zertifikaten im Umspannwerksautomatisierungssystem zu ermöglichen. Zusammen mit dem System Data Manager SDM600 von Hitachi Energy bietet es eine leistungsstarke Integration der IEDs mit der Zugriffskontrolle und damit eine erhöhte Cybersicherheitsunterstützung für die Einhaltung von NERC CIP und IEC 62351-8.
- Die flexible Produktbenennung ermöglicht die Zuordnung eines unabhängigen IED-Anbietermodells IEC 61850 zu dem Modell der Serie 650. Dies erleichtert die Bereitstellung der Serie 650, wenn das vom Versorgungsunternehmen definierte IEC 61850-Kommunikationsmodell dem Modell der Serie 650 zugeordnet werden soll. Dies geschieht mühelos im PCM600.
- Einstellungen über IEC 61850 für Leitungsschutz. Dadurch können IEC 61850-Clients die IEDs standardisiert per Fernzugriff parametrisieren.
- Erzwingen von & Binäreingängen für effizientes und schnelles Testen und Inbetriebsetzung.
Lesen Sie hier alles über die Version .
Mit freundlichen Grüßen
Krister Hagman Globaler Produktmanager Produkte zur Netzautomatisierung |
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf