REB500 gehört zur Produktfamilie Relion Schutz und Kontrolle. Das Produkt wurde entwickelt, um die Kernwerte der Norm IEC 61850 zu liefern. REB500 unterstützt verschiedene Philosophien des Sammelschienenschutzes. Eine verteilte Lösung kann hergestellt werden, indem jede physische Einschubeinheit dem entsprechenden Einschub-Kubik zugeordnet wird. Alternativ können Schachteinheiten in zentralisierte Kabinen integriert werden.
Freigabe von Relion ® REB500 Ver. 8.2
Die 4. Entwicklung des dezentralen Sammelschienenschutzes. Relion ® REB500 Version 8.2 bietet mehrere neue Funktionen und Funktionsverbesserungen für den Relion ® REB500.
Neue Funktionen und Vorteile
Diese Version enthält eine Reihe neuer Funktionen. Die wichtigsten Merkmale und deren Vorteile sind unten aufgeführt:
- Absicherung der Leitungssicherung
- Web-HMI
- Lokale HMI mit Hot-Plug-Funktion
- IEC61850-8-1 SCHLAUCH Empfang
Aussage zum Lebenszyklus
Die Freigabe der REB500 Version 8.2 hat keinen Einfluss auf den Produktlebenszyklus der REB500 Version 7.x. Version 7.x bleibt weiterhin aktiv und kann bestellt werden.
IED
- Zentraleinheit
6U, 3⁄4 * 19" Relion Serie
- Bay-Einheit
6U, ½ * 19 Zoll Relion Serie
Lesen Sie hier alles über die Version .
Mit freundlichen Grüßen
Christian Pinzon Globaler Produktmanager Produkte zur Netzautomatisierung |
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf