Folgendes wurde in der neuen Revision korrigiert/verbessert
- Fehler(e) bei der Arbeit mit IEDs der Serie Relion ® REB500 im PCM600 2.8
Es ist nicht möglich, mit IEDs der Serie Relion ® REB500 im PCM600 2.8 zu arbeiten - Nicht in der Lage, mit den IEDs der Serie Relion ® REB500 im PCM600 64-Bit zu arbeiten
Es ist nicht möglich, mit IEDs der Serie Relion ® REB500 im PCM600 64-Bit zu arbeiten - Dateiimport in PCM600 fehlschlagen, wenn die Bildunterschriften der Bay-Einheit von der Standardunterschrift abweichen
Es ist nicht möglich, die Set-Datei im PCM600 zu importieren, wenn die Beschriftungen der Bay-Einheit von der Standardunterschrift abweichen.
Diese Version des Konnektivitätspakets unterstützt keine IEDs der Relion ® REB500-Serie Version 8.1 (oder wie auch 8.10 genannt). Um diesen Support zu erhalten, können Benutzer „Connectivity Package Version 8.1.0.2 der REB500-Serie“ vom Update Manager separat herunterladen und installieren.
Bitte beachten Sie, dass zur Verwendung des IED Connectivity Package Version 8.2.0.2 das PCM600 Version 2.7 oder höher installiert werden muss.