Freigabe des IED Connectivity Package Version 3.2.1 für Relion ® 670 Serie
Die Weiterentwicklung der Relion ® 670 Serie setzt sich mit dieser Version fort.
Wir freuen uns, die Veröffentlichung des IED Connectivity Package Version 3.2.1 für die Relion ® 670 Serie, unsere Flaggschiff-Schutz- und Kontroll-ISDs, bekannt geben zu können. Mit dieser Version bringen wir mehrere neue Funktionen und Verbesserungen mit Schwerpunkt auf digitalen Umspannwerksanwendungen.
Die Serie Relion ® 670 deckt eine komplette Reihe von Anwendungen ab, von Generatorschutz, Transformatorschutz und -steuerung bis hin zu Sammelschienenschutz, Leitungsschutz, Phasenüberwachung und Schachtsteuerung. Mit der Einführung der Version 2.2 der Serie 670 erweitern wir die Anwendungsbereiche speziell für digitale Umspannwerke weiter und verbessern so die Systemfunktionalität und Flexibilität.
Wichtige Systemfunktionen wie die Unterstützung einer großen Anzahl von Ethernet-Kommunikationsanschlüssen, die HSR-Redundanzmethode und die präzise Zeitsynchronisierung nach dem IEC/IEEE 61850-9-3-Profil werden in dieser Version vorgestellt. Prozessbusabtastwerte über IEC/UCA 61850-9-2LE werden nun in allen Produkten der Relion ® 670-Serie unterstützt.
Neue Funktionen und Vorteile
Diese neue Version des IED Connectivity Package für die Relion ® 670 Serie ermöglicht die Interaktion zwischen den Relion ® 670 Serie Version 2.2 IEDs und dem Protection and Control IED Manager PCM600 Version 2.8 oder höher. Das neue IED-Konnektivitätspaket ermöglicht eine verbesserte flexible Produktbenennung, erweiterte Ethernet -und Protokollkonfiguration und einfaches GOOSE-Engineering der Relion ® 670-Serie Version 2.2.
Das neue Konnektivitätspaket ermöglicht die Unterstützung der folgenden neuen Funktionen in PCM600 Version 2.8 und Relion ® 670 Serie Version 2.2:
- Unterstützung für Projekte mit IEDs, die flexible Produktbenennung ermöglichen, und IEDs mit regulärem IEC 61850-Datenmodell
- Einfache Konfiguration von bis zu sechs Ethernet-Ports
- Einfache und einfache Protokollkonfiguration für verbesserten Schutz beim Tiefenschutz
- GOOSE Engineering mit der einfachen GOOSE Engineering-Funktion effizient gemacht
- Einfache Konfiguration von Zusammenführungseinheiten für IEC/UCA 61850-9-2LE
- Eine einfache Möglichkeit, Routen für die TCP/IP-Protokolle des IED zu konfigurieren
Detaillierte Informationen zu den Neuerungen in den Relion ® 670 Series Version 2.2 IEDs finden Sie im Versionshinweis.
Dokumentations- und Marketingmaterial
Die Produkthandbücher, technischen Handbücher, technischen Übersichtsblätter und Broschüren sind verfügbar unter hitachienergy.com/protection-control.
Bestellung und Lieferung
Der USB-Speicher IED Connect mit dem IED Connectivity Package Version 3.2.1 für die Relion ® 670-Serie ist immer in der Produktlieferung der Relion ® 670-Serie enthalten. Der USB-Speicher enthält die vollständige technische Dokumentation der Relion ® 670 Serie Version 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 und 2.2.
Die neue Version des IED-Konnektivitätspakets kann auch über den PCM600 Update Manager zusammen mit den erforderlichen IED-Modulen für die oben genannten Produktversionen heruntergeladen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Krister Hagman Globaler Produktmanager Produkte zur Netzautomatisierung |
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf