Freigabe des IED Connectivity Package Version 3.2 für die Relion ® 670 Serie
2017-07-13
Die Weiterentwicklung der Relion ® 670 Serie setzt sich mit dieser Version fort.
Wir freuen uns, die Veröffentlichung des IED Connectivity Package Version 3.2 für die Relion ® 670 Serie, unsere Flaggschiff-Schutz- und Steuerungs-ISDs, bekannt geben zu können. Mit dieser Version bieten wir mehrere neue Funktionen und Verbesserungen mit Schwerpunkt auf digitalen Umspannwerksanwendungen.
Die Weiterentwicklung der Relion ® 670 Serie setzt sich mit dieser Version fort. Die Serie Relion ® 670 deckt eine komplette Reihe von Anwendungen ab, von Generatorschutz, Transformatorschutz und -steuerung bis hin zu Sammelschienenschutz, Leitungsschutz, Phasenüberwachung und Schachtsteuerung. Mit der Einführung der Version 2.2 der Serie 670 erweitern wir die Anwendungsbereiche speziell für digitale Umspannwerke weiter und verbessern so die Systemfunktionalität und -flexibilität.
Wichtige Systemfunktionen wie Unterstützung für eine große Anzahl von Ethernet-Kommunikationsanschlüssen, HSR-Redundanzmethode und Präzisionszeitsynchronisierung nach dem IEC/IEEE 61850-9-3-Profil werden in dieser Version vorgestellt. Prozessbus-abgetastete Werte über IEC/UCA 61850-9-2LE werden jetzt in allen Produkten der Relion ® 670-Serie unterstützt.
Neue Funktionen und Vorteile
Diese neue Version des IED Connectivity Package für die Relion ® 670 Serie ermöglicht die Interaktion zwischen den Relion ® 670 Serie Version 2.2 IEDs und dem Protection and Control IED Manager PCM600 Version 2.8 oder höher.
Das neue IED-Konnektivitätspaket ermöglicht eine verbesserte flexible Produktbenennung, erweiterte Ethernet -und Protokollkonfiguration und einfaches GOOSE Engineering aus der Relion ® 670-Serie Version 2.2.
Das neue Konnektivitätspaket ermöglicht die Unterstützung der folgenden neuen Funktionen in PCM600 Version 2.8 und Relion ® 670 Serie Version 2.2:
- Unterstützung für Projekte mit IEDs, die flexible Produktbenennung ermöglichen, und IEDs mit regulärem IEC 61850-Datenmodell.
- Einfache Konfiguration von bis zu sechs Ethernet-Ports.
- Einfache und einfache Protokollkonfiguration für verbesserten Schutz beim Tiefenschutz.
- GOOSE Engineering mit der einfachen GOOSE Engineering-Funktion effizient gemacht
- Einfache Konfiguration von Zusammenführungseinheiten für IEC/UCA 61850-9-2LE
- Eine einfache Möglichkeit, Routen für die TCP/IP-Protokolle des IED zu konfigurieren
Detaillierte Informationen zu den Neuerungen in den IEDs der Relion ® 670-Serie Version 2.2 finden Sie in den Pressemitteilungen der 670-Serie Version 2.2.
Dokumentations- und Marketingmaterial
Die Produkthandbücher, technischen Handbücher, technischen Übersichtsblätter und Broschüren sind unter hitachienergy.com/protection-control. verfügbar.
Bestellung und Lieferung
Der USB-Speicher IED Connect mit dem IED Connectivity Package Version 3.2 für die Relion ® 670-Serie ist immer in der Produktlieferung der Relion ® 670-Serie enthalten. Der USB-Speicher enthält die vollständige technische Dokumentation der Relion ® 670 Serie Version 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 und 2.2.
Die neue Version des IED-Konnektivitätspakets kann auch über den PCM600 Update Manager zusammen mit den erforderlichen IED-Modulen für die oben genannten Produktversionen heruntergeladen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Krister Hagman Globaler Produktmanager Produkte zur Netzautomatisierung |
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf