Die folgenden Probleme wurden in der neuen Revision behoben:
Wartungsversion des IED Connectivity Package Version 3.2.2.0 für die Relion ® 670 Serie
Eine neue Version des IED Connectivity Package für die Relion ® 670 Serie wurde veröffentlicht. Die Bezeichnung dieses IED-Konnektivitätspakets lautet 3.2.2.0.
Für Relion ® 670 Serie Version 2.2:
- IED im PCM600 kann nicht im Online-/Offline-Modus erstellt werden
Bei nicht-englischen Installationen des PCM600 ist es nicht möglich, einen IED mit dem Online-/Offline-Konfigurationsassistenten zu erstellen. - Ungültiges Kommunikationsüberwachungsmodell (LCCH) in PCM600 IEC 61850-Konfiguration
Die Durchführung einer Lizenzaktualisierung für eine migrierte Konfiguration kann zu einem ungültigen Kommunikationsüberwachungsmodell (LCCH) in der IEC 61850-Konfiguration führen.
Für Relion ® 670 Serie Version 2.1 und 2.2:
- Ungültiger Anwendungskonfigurationsstatus im IED-Zusammenfassungstool des PCM600 angezeigt
Bei migrierten Konfigurationen kann das PCM600 im IED-Zusammenfassungstool einen ungültigen Anwendungskonfigurationsstatus unter der Konfigurationskategorie PCM600 anzeigen. - Access Point-Mapping zwischen Kundenmodell und PCM600-Modell geht beim Lesen der Konfiguration verloren
Das Lesen der Konfiguration von IED liest bei Verwendung der flexiblen Produktbenennung keine Access Point-Zuordnung zwischen Kundenmodell und PCM600-Modell.
Für Relion ® 670 Serie Version 2.0, 2.1 und 2.2:
Falsche Informationen angezeigt, wenn IED neu gestartet wird, wenn die Signalüberwachung aktiv ist
Bei IEDs mit aktivierten benutzerdefinierten Benutzern aktualisiert das Signalüberwachungstool seine Werte nicht, falls die IED bei aktiver Überwachung neu gestartet wird. Der PCM600 zeigt dem Benutzer jedoch weiterhin falsche Meldungen an, die darauf hinweisen, dass die Werte erfolgreich aus dem IED aktualisiert wurden.
Für alle Versionen der Relion ® 670 Serie:
- Konfigurationsmigration schlägt bei IEDs ohne flexible Produktbenennung (Flexible Product Naming, FPN) in einem FPN-Projekt des PCM600 fehl
In einem Nicht-FPN-Projekt des PCM600 schlägt die Konfigurationsmigration für Nicht-FPN-ISDs fehl.
Bitte beachten Sie, dass zur Verwendung des IED Connectivity Package Version 3.2.2.0 das PCM600 Version 2.8 oder höher installiert werden muss.
Empfehlung zur Aktualisierung
Wir empfehlen Benutzern der Serie Relion ® 670, die PCM600 Version 2.8 oder höher verwenden, diese IED-Konnektivitätspaketversion zu aktualisieren.
Installation dieses IED-Konnektivitätspakets
Um das IED Connectivity Package für die Relion ® 670 Serie zu installieren, verwenden Sie bitte den Update Manager des PCM600 Version 2.8 oder höher.
Mit freundlichen Grüßen
Krister Hagman Globaler Produktmanager Produkte zur Netzautomatisierung |
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf