Diese Version des IED Connectivity Package für Relion ® SAM600-IO ermöglicht die Interaktion zwischen dem Relion ® SAM600-IO Version 2.2 und dem Protection and Control IED Manager PCM600 Version 2.8 oder höher.
Das IED Connectivity Package ermöglicht die Handhabung von Cybersicherheits-bezogenen Informationen wie IED-Benutzerverwaltung, Lesen von Sicherheitsereignissen,
IEC 61850 Ed 2-Unterstützung, zentralisiertes Account-Management, Zertifikatsmanagement, Erzwingung binärer Ein- und Ausgänge, Lesen der Seriennummer und Firmware-Version, Unterstützung für den Konfigurationsmodus, verbesserte flexible Produktbenennung, erweiterte Ethernet- und Protokollkonfiguration und einfaches GOOSE-Engineering von Relion ® SAM600-IO Version 2.2.
Das Konnektivitätspaket ermöglicht die Unterstützung der folgenden neuen Funktionen in PCM600 Version 2.8 und Relion ® SAM600-IO Version 2.2:
- Online-/Offline-IED-Konfigurationsvergleich
- Zusammengesetzte Funktionsblöcke
- Cybersicherheit (sichere Kommunikation mit IEDs, Sicherheitsprotokollen und Benutzerkontoverwaltung)
- Windows 8 und 10 mit nativer 32-Bit- und 64-Bit-Unterstützung
- Account-Management-Tool (Unterstützung für zentralisiertes Account-Management und Zertifikatsmanagement)
- Unterstützung für PCM600 64-Bit
- Stapellesen/Schreiben von Konfigurationen
- Die IED-Zusammenfassungsanzeige bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten IED-Eigenschaften
- Vollständiges Lesen der IEC 61850-Daten von IED (einschließlich GOOSE)
- Synchronisierung der SNTP-Serveradressen zwischen SCL und PCM600
- Unterstützung für Projekte mit IEDs, die flexible Produktbenennung ermöglichen, und IEDs mit regulärem IEC 61850-Datenmodell.
- Einfache Konfiguration von bis zu sechs Ethernet-Ports.
- Einfache und einfache Protokollkonfiguration für verbesserten Schutz beim Tiefenschutz.
- GOOSE Engineering mit der einfachen GOOSE Engineering-Funktion effizient gemacht
- Eine einfache Möglichkeit, Routen für die TCP/IP-Protokolle des IED zu konfigurieren
Ausführliche Informationen zu den Neuerungen im Relion ® SAM600-IO Version 2.2 finden Sie auf der Seite „Release“.