Wir freuen uns, die Veröffentlichung des IED Connectivity Package Version 3.2.3 für die Relion 670 Serie, unsere Flaggschiff-&Schutzsteuerungs-ISDs, bekanntgeben zu können.
Mit dieser Version bringen wir mehrere neue Funktionen und Verbesserungen mit Schwerpunkt auf digitalen Umspannwerksanwendungen.
Die Serie Relion 670 deckt eine komplette Reihe von Anwendungen ab, von Generatorschutz, Transformatorschutz und Steuerung bis hin zu Sammelschienenschutz, Leitungsschutz, Phasenüberwachung und Schachtsteuerung. Mit der Einführung der Version 2.2 der Serie 670 erweitern wir die Anwendungsbereiche speziell für digitale Umspannwerke weiter und verbessern so die Systemfunktionalität und Flexibilität.
Wichtige Systemfunktionen wie die Unterstützung einer großen Anzahl von Ethernet-Kommunikationsanschlüssen, die HSR-Redundanzmethode und die präzise Zeitsynchronisierung nach dem IEC/IEEE 61850-9-3-Profil werden in dieser Version vorgestellt. Die abgetasteten Werte des Prozessbusses über IEC/UCA 61850-9-2LE werden jetzt in allen Produkten der Relion 670-Serie unterstützt.
Freigabe des IED Connectivity Package Version 3.2.3 für Relion ® 670 Serie
Die Weiterentwicklung der Relion ® 670 Serie setzt sich mit dieser Version fort.
Neue Funktionen und Vorteile
Diese neue Version des IED Connectivity Package für die Relion 670 Serie ermöglicht die Interaktion zwischen den Relion 670 Serie Version 2.2 IEDs und dem Protection and Control IED Manager PCM600 Version 2.8 oder höher.
Das neue IED-Konnektivitätspaket ermöglicht eine verbesserte flexible Produktbenennung, erweiterte Ethernet -und Protokollkonfiguration, einfaches GOOSE-Engineering und das Lesen von durch Fehlerberichte aus der Relion 670-Serie Version 2.2. Das neue Konnektivitätspaket ermöglicht die Unterstützung der folgenden neuen Funktionen in PCM600 Version 2.8 und Relion 670 Serie Version 2.2:
- Unterstützung für Projekte mit IEDs, bei denen flexible Produktbenennungen aktiviert sind, und IEDs mit regulärem IEC 61850-Datenmodell.
- Einfache Konfiguration von bis zu sechs Ethernet-Ports.
- Einfache und einfache Protokollkonfiguration für verbesserte Verteidigung beim Tiefenschutz.
- GOOSE Engineering wurde mit der einfachen GOOSE Engineering-Funktion effizient gemacht.
- Einfache Konfiguration von Zusammenführungseinheiten für IEC/UCA 61850-9-2LE .
- Eine einfache Möglichkeit, Routen für die TCP/IP-Protokolle des IED zu konfigurieren.
- Über das Fehlerüberwachungstool(Unterstützung für das Lesen von durch Fehlerberichte)
Ausführliche Informationen zu den Neuerungen in den IEDs der Relion ® 670-Serie Version 2.2 finden Sie im Pressemitteilungsartikel .
Unterstützte Produkte
Das IED Connectivity Package Version 3.2.3 für die Relion ® 670-Serie ist mit den folgenden Produkten kompatibel und unterstützt diese:
- IEDs der Serie 670 Version 2.2
- IEDs der Serie 670 Version 2.1
- IEDs der Serie 670, Version 2.0
- IEDs der Serie 670 Version 1.2
- IEDs der Serie 670 Version 1.1
- IEDs der Serie 670 Version 1.B
- IEDs der Serie 670 Version 1.0
- Protection and Control IED Manager PCM600 Version 2.8 oder höher
Vollständige Informationen finden Sie im Release-Hinweis .
Mit freundlichen Grüßen
Krister Hagman Globaler Produktmanager Produkte zur Netzautomatisierung |
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf