Das Wide Area Monitoring System (WAMS) besteht aus geografisch verteilten Phasor-Messeinheiten (PMUs), die Synchrophasoren liefern, d. h. zeitgetaggte Datenproben des Spannungs- oder Stromphasenreglers eines Stromversorgungssystems unter Verwendung eines Standardzeitsignals als Referenz. Die Daten in jeder PMU werden über Global Positioning System (GPS)-Empfänger zeitsynchronisiert – mit einer Genauigkeit von einer Mikrosekunde. Die gleichzeitig gemessenen Phasoren stellen Snapshots des Zustands des überwachten Stromversorgungssystems bereit, sodass eine Reihe von Synchrophasoranwendungen verfügbar sind.
RES670 ist eine Phasor-Messeinheit (PMU), die AC-Spannungen und -Ströme als Synchrophasoren für Stromversorgungssysteme bereitstellt und reale und imaginäre Teile oder Größen- und Phasenwinkel bereitstellt. Zu den Kommunikationsfunktionen von RES670 gehören IEEE C37.118 für WAMS-Lösungen und IEC 61850 für die einfache Integration in ein bestehendes Umspannwerksautomatisierungssystem. Darüber hinaus sind neben der Phasordatenmessfunktion auch mehrere Schutz- und Steuerfunktionen der Relion ® 670 Serie IEDs in RES670 verfügbar.
Die neue Version 2.0 von RES670 bietet mehrere Verbesserungen der PMU-Funktionalität, der Einhaltung internationaler Standards und der Kommunikationsfähigkeit. Diese neue Version erbt auch alle Vorteile, die mit der neuen Version 2.0 der Serie 670 verfügbar sind, wie z. B. die Unterstützung der IEC 61850 Ed.2, der lokalen HMI mit konfigurierbaren dreifarbigen LEDs und programmierbaren Befehlstasten, Cybersicherheitsfunktionen und Verbesserungen der Benutzererfahrung für technische Effizienz und allgemeine Benutzerfreundlichkeit.