2016-07-05
SAM600-Prozessbus-E/A-System macht Umspannstationen sicherer und einfacher zu aktualisieren und vereinfacht den Betrieb und die Wartung über den gesamten Lebenszyklus einer Umspannstation. SAM600 verbindet herkömmliche Instrumententransformatoren und kann auch in nicht-konventionelle Instrumententransformatoren integriert werden, wodurch die Vorteile digitaler Umspannstationen in neue und bestehende Installationen integriert werden.
Die Modularität der SAM600-Systeme ermöglicht eine breite Anwendungsabdeckung. SAM600-Module wurden für die härtesten Umgebungen entwickelt und können neben der primären Ausrüstung in der Schaltanlage platziert werden, um Informationen direkt von der Quelle zu sammeln und sie in das digitale Format IEC 61850-9-2 umzuwandeln.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Werner
Globaler Produktmanager
Produkte zur Netzautomatisierung