Freigabe von Relion ® SAM600-IO Version 2.2
Relion ® SAM600-IO ist ein Schlüsselelement bei der Ermöglichung digitaler Umspannstationen.
Relion ® SAM600-IO wird als Version 2.2.1 freigegeben.
2018-01-18
Wir freuen uns, die Veröffentlichung von Relion ® SAM600-IO Version 2.2 als Schlüsselelement für die Ermöglichung digitaler Umspannstationen bekannt geben zu können. Relion ® SAM600-IO schließt sich der SAM600-Familie von Geräten auf Prozessebene an. Es verbindet die primäre Vorrichtung mit dem IEC 61850-Prozessbus.
Die Produktfamilie SAM600 richtet sich an den wachsenden Markt für digitale Umspannanlagen mit IEC 61850-kompatiblen Zusammenführungseinheiten, die herkömmliche Strom- und Spannungswandler verbinden. Mit der Einführung von Relion ® SAM600-IO Version 2.2 erweitern wir die Produktfamilie weiter, insbesondere für den Anschluss von Primärgeräten wie Trennschaltern, Trennschaltern, Erdungsschaltern und Transformator-Abzweigwechslern an den IEC 61850 Prozessbus direkt von der Schaltanlage.
Wichtige Systemfunktionen, wie die Unterstützung einer großen Anzahl von Ethernet-Kommunikationsanschlüssen, die HSR- und PRP-Redundanzmethode und die präzise Zeitsynchronisierung nach dem IEC/IEEE 61850-9-3-Profil sind mit dieser Version verfügbar.
Produktmerkmale und -vorteile
Die folgenden Funktionen sind in dieser Version enthalten:
- Relion ® SAM600-IO ist in zwei Formfaktoren erhältlich, 1/1 19” sowie 1/2 19”, was Anwendungsbereiche von der Verbindung der primären Vorrichtung einer einzelnen Zuführung zu größeren Anwendungen erleichtert, wie z. B. Doppel-Sammelschienen (2BB)-Schemata.
- Mit dem Wandmontagesatz kann der SAM600-IO direkt in platzbeschränkten Bereichen wie z. B. in Außen-Rettungsautomaten montiert werden. Alternativ ist auch eine Rahmenmontage möglich.
- Ein optionales HMI-Service-Kit kann für Wartungsaufgaben des Geräts bestellt werden, wie z. B. ein Upgrade der Firmware.
- Es stehen Steuerfunktionen zur Verfügung, um eine einzelne Zuführungsanwendung zu handhaben. Für die Handhabung von mehr primären Geräten ist ein Optionspaket verfügbar, das die Anzahl der steuerbaren Schaltanlageninstanzen erhöht.
- Die Anzahl der E/A kann je nach Anwendungsanforderungen skaliert werden, und es kann aus der gesamten Palette der verfügbaren Schnittstellenkarten der Relion ® 670-Serie ausgewählt werden.
- Relion ® SAM600-IO wird mit vier standardmäßigen LC-Kommunikationsanschlüssen zur Integration in verschiedene IEC 61850-Prozessbusarchitekturen mit Punkt-zu-Punkt-, PRP- oder HSR-Kommunikationsredundanzschemata geliefert. Insgesamt kann Relion ® SAM600-IO mit bis zu sechs Kommunikationsanschlüssen ausgestattet werden.
PCM600 und IED Connectivity Package für Relion ® SAM600-IO Produktversion 2.2
PCM600 Version 2.8 ist zusammen mit dem Relion ® SAM600-IO Konnektivitätspaket Version 1.0 erforderlich.
Weitere Informationen zum Konnektivitätspaket und seiner Installation finden Sie auf der Versionsseite .
Lesen Sie mir die Richtlinie
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der SAM600-IO Version 2.2 Read me Guideline, 1MRG029656.
Dokumentations- und Marketingmaterial
Die Produkthandbücher, technischen Handbücher, technischen Übersichtsblätter und Broschüren finden Sie hier .
Bestellung und Lieferung
Relion ® SAM600-IO Version 2.2 kann ab heute bestellt werden. Für aktuelle Lieferzeiten wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebskontakt bei Hitachi Energy Grid Automation Products.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Werner
Globaler Produktmanager
Produkte zur Netzautomatisierung
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf