Nutzen | Funktion |
Reduzierte Komplexität |
|
Einfache technische Schnittstelle für RTU520 | Webbasierte Engineering-Schnittstelle für RTU520 mit geführtem Workflow |
Reduzierte Engineering-Zeiten | Der vorgefertigte RTU520-Ansatz unterstützt eine klare Aufteilung zwischen Konfiguration und Parametrierung |
Vereinfachte RTU-Tests während Engineering, FAT, SAT und nach Updates | Erzwingung der Funktion von Prozessdatenpunkten, Systemereignissen und Sicherheitsinformationen basierend auf Webserver für die RTU500-Serie, keine spezielle Testausrüstung mehr erforderlich |
Neue Cybersicherheitsfunktionen |
|
Lokalisierung des Webservers | Webserver kann in lokale Sprachen übersetzt werden (Text, Zeichensatz) |
Leistungsstärkere CMUs in der RTU540-Produktlinie | Neue ARM-basierte RTU540 CMUs 540CID01 und 540CMD01 |
Kostengünstige Installation für RTU540 | Weitbereichsnetzteil 24..125 VDC in der Serie RTU540 |
Einfach zu handhabendes RTU540 | SD-Karte und DIP-Schalter sind zugänglich, ohne das Gerät zu demanteln |
Nachfolger für 560CMU05 | 560CMR02 unterstützt 2 Ethernet-, 6 serielle (RS232 oder RS485) und eine IO-Bus-Backplane. Zur Konfiguration ist eine USB-Schnittstelle verfügbar. Für alte Bitprotokolle 560CMU02/05 noch erforderlich |
Gültige Uhrzeit und Datum beim Start | Batteriegepufferte Echtzeituhr verfügbar |
Reduzierter Stromverbrauch | 560CMR02 benötigt nur 2,5 W. 50 % Reduktion im Vergleich zu 560CMU05 |
Einfache Migration | Einfache Austauschfunktion in RTUtil500 zum Ersetzen von 560CMU05 durch 560CMR02 in bestehenden Projekten |
Platzsparend | Binäreingänge 110/125 VDC für 19" Racks neues Eingangsmodul 560BIR01R0002 für 16 Binäreingänge |
1 von n Prüfung für RTU520 mit integrierten Relaisausgängen | Neues Modul 520CSD01 mit 1 n-Prüffunktion und 4 zusätzlichen Relaisausgängen |
RTU-Freigabe 12
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Release 12.0 jetzt verfügbar ist. Alle Komponenten sind jetzt zum Verkauf und zur Lieferung erhältlich.
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf