Informationen, die über Ihr Stromnetz verteilt sind

Unsere RTU500-Serie bringt Informationen aus dem physischen Stromnetz in Ihr SCADA -System. Die modularen Remote Terminal Units (RTU) sind auf Ihre Anforderungen in der Automatisierung von Übertragung und Verteilung ausgelegt und ermöglichen Ihnen die effizienteste Lösung für Ihre Anforderungen. Wie bei vielen Produkten von Hitachi Energy wurden unsere RTUs von Grund auf mit starker und robuster Cybersicherheit entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, sicher über alle Arten von Netzwerken zu kommunizieren – und bieten Sicherheit und Vertrauen in Ihr Netzwerk. Funktions- und Hardwareerweiterungen lassen sich einfach realisieren und die gesamte Serie lässt sich mit unserem bewährten Softwaretool schnell an Ihre Anforderungen anpassen, was eine größere Flexibilität und Kosteneinsparungen bei Schulungen ermöglicht.

RTU500

Zu Ihren Vorteilen gehören:

Sichere Investition durch agile Migrationskonzepte sowie Funktions- und Softwareerweiterungen
Maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um die Anforderungen von heute und morgen zu erfüllen
Kosteneffiziente Überwachungs- und Steuerungslösungen dank des intuitiven und effizienten Konfigurationstools
Umwelteffiziente Lösungen für weniger Umweltauswirkungen, die die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz ermöglichen
Zukunftssichere RTUs dank technologischer Innovation und Interoperabilität
Hitachi Energy ist Ihr langjähriger Partner mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in Elektro- und Industrieautomatisierungsanwendungen
RTUs verfügen über starke und widerstandsfähige Cybersicherheitsfunktionen für eine sichere Kommunikation über alle Arten von Netzwerken

Remote-Terminaleinheiten für Verteiler-Versorgungsunternehmen

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Raster

Anwendungen

Anwendung RTU530 RTU540  RTU560
Ring-Haupteinheiten    
RTUs mit Ständer oben    
Kondensatorbänke    
Nachfragereaktion  
Wiederherstellung der Fehlererkennungsisolierung  
Spannungsoptimierung  
Dezentrale Energieressourcen    
Umspannwerk-Automatisierung  
Gateway  
Bohrloch-Automatisierung
Pipeline-Überwachung  
Überwachung und Steuerung von Pumpstationen  
Überwachung und Steuerung von Hubstationen  
Überwachung und Steuerung von Wasserreservoirs    
Gebäudeautomatisierung  
Niederspannungsüberwachung und -steuerung  

Verwandtes Angebot

Stationsleittechniksysteme
Tools zur Umspannwerksautomatisierung
Substation Automation Protection and Control
Relion®
MicroSCADA X Software
Communication Networks
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf