Schaltanlagen-Handbuch
Das Schaltanlagen-Handbuch kann ab sofort direkt bei Hitachi Energy bestellt werden. Die aktuelle Ausgabe ist die 13. Auflage des Handbuches über Schaltanlagentechnik.
70 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage des BBC-Schaltanlagen-Taschenbuches von A. Hoppner liegt jetzt die 13. neubearbeitete Auflage als ABB Schaltanlagen-Handbuch vor. Schon seit 1948 nutzen Planer, Inbetriebnehmer, Studenten und andere elektrotechnisch Interessierte das ABB Schaltanlagen-Handbuch als Basis- und Hintergrundwissen zur Schaltanlagentechnik und angrenzender Gebiete.
Das Handbuch bietet, ausgehend von physikalischen und technischen Grundbegriffen, einen Überblick über Schaltanlagen aller Spannungsebenen, Netzplanung, Schutz- und Leittechnik sowie Transformatoren.
In dem Bestreben nach größtmöglicher Aktualität stellt ein Autorenteam aus erfahrenen Ingenieuren die derzeitigen und zukunftsorientierten Lösungen und Technologien dar. Es wird nicht nur die Technik der Schaltanlagen und -geräte auf den Gebieten Nieder-, Mittel und Hochspannung behandelt, sondern auch angrenzende Gebiete, wie zum Beispiel digitale Leittechnik, Projektierung, Netzberechnung und Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) haben ihren Platz.
In der aktuellen Auflagen wurden die Themen Digitalisierung und die Anbindung von Offshore-Windparks erweitert. Ergänzt wird dies durch die Vorstellung alternativer Isoliergase sowie durch innovative Schaltanlagenkonzepte wie der digitalen Schaltanlage unter Einbeziehung der aktuellen Normung, insbesondere der IEC 61850.