Land-zu-Schiff-Stromrichter
Hitachi Energy Frequenzumrichter sind eine wirtschaftliche und effiziente Lösung zur Verbindung von Schiffen (60/50 Hz) mit dem öffentlichen Netz (50/60 Hz).
Land-zu-Schiff-Strom trägt dazu bei, Schadstoffemissionen, Geräusche und Vibrationen in den Häfen zu reduzieren, indem Schiffe an das Stromnetz des Hafens angeschlossen werden und es ihnen ermöglicht wird, die Stromerzeugungseinheiten an Bord während des Liegeplatzes abzuschalten. Da die meisten Schiffe mit 60 Hz Strom betrieben werden, während das lokale Netz in den meisten Teilen der Welt 50 Hz beträgt, helfen die statischen Frequenzumrichter von Hitachi Energy, die Netzstromversorgung auf die entsprechende Schiffsfrequenz einzustellen und sind eine praktikable Lösung für den Austausch von rotierenden Vintage-Frequenzumrichtern (Motor/Generatorsatz).
Hitachi Energy Frequenzumrichter sind eine wirtschaftliche und effiziente Lösung, um den Netzstrom in die entsprechende Frequenz umzuwandeln, die an Bord benötigt wird. Dank eines ergänzenden Produktportfolios aus ACS 6080 SFC, ACS 880 SFC und PCS 100 SFC können wir adäquate Frequenzumrichterlösungen von 100 kVA bis zu 27 MVA anbieten (höhere verfügbare Leistung bei Parallelschaltung mehrerer Wandler).
Das Angebot von Hitachi Energy reicht von Frequenzumwandlungspaketen bis hin zu umfassenden schlüsselfertigen Land-zu-Schiff-Stromversorgungslösungen, von der Verbindung zum öffentlichen Stromnetz bis zur Installation auf Schiffen.
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen