Bau einer umweltfreundlicheren Stromversorgung
Mit den EconiQ™ Implementation Services hat Hitachi Energy ein maßgeschneidertes Programm entwickelt, das unseren Kunden hilft, die Umweltauswirkungen der Stromnetzwartung und Projektaktivitäten zu analysieren, konkrete Maßnahmen zu definieren, um sie zu reduzieren und die verbleibenden Emissionen zu kompensieren.
Die Aktivitäten, die wir während unseres Lebenszyklus von Stromversorgungssystemen ausführen, sind unerlässlich, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um die Umweltauswirkungen dieser Aktivitäten besser zu verstehen, ist eine der wichtigsten Säulen unseres Angebots.
Während Lebenszyklusbewertungen (Life Cycle Assessments, LCAs) eine produktorientierte Vision der Umweltauswirkungen einführen, die normalerweise die Auswirkungen von Wartungsaktivitäten und Projekten außerhalb des Geltungsbereichs liegen lassen. Sie sind für den gesamten ökologischen Fußabdruck unserer Kunden alles andere als vernachlässigbar. Jeder kleine Beitrag ist wichtig.
Unsere EconiQ™-Implementierungsservices bieten eine detaillierte Abbildung aller CO2-äquivalenten Emissionen Ihrer Service- und Projektaktivitäten, erhöhen Ihr Bewusstsein und optimieren die Ausführung, um Ihre Auswirkungen zu reduzieren oder sogar zu vermeiden, und kompensieren die verbleibende Stellfläche.
Umweltverträglichkeit
Implementierung von Strategien zur Reduzierung Ihrer CO 2-Bilanz, um eine grünere Zukunft zu planen, die aktuellen Umweltschäden Ihrer Wartungsaktivitäten zu mindern und eine nachhaltige Zukunft zu fördern.
Zuverlässigkeit
Die Verbesserung der Energiesicherheit und die Sicherung der Zuverlässigkeit ist einer unserer Kernwerte. Unser Angebot umfasst Lösungen, mit denen unsere Kunden ihre Systemzuverlässigkeit erhöhen und aktuelle und zukünftige Herausforderungen bei der Systemversorgung angehen können.
Erschwinglichkeit
Ermöglichung des Zugangs zu erschwinglicher und gerechter Energie durch kosteneffektive Lösungen und innovative Technologien, Beschleunigung der Elektrifizierung, der Integration erneuerbarer Energien, Energieeffizienz u. a.
Schritt 1: Berechnen
Messen und bewerten Sie Ihre CO2-Bilanz. Erhöhen Sie das Bewusstsein für Ihren ökologischen Fußabdruck durch eine umfassende Bewertung und einen umfassenden Bericht.
Verstehen Sie Ihre Aktivitäten und deren Auswirkungen
Wir verpflichten uns, Ihre Umweltauswirkungen und insbesondere die Auswirkungen der Maßnahmen, die wir Ihnen mit unseren Dienstleistungen zur Verfügung stellen, von der Definition bis zur Ausführung der Arbeiten zu minimieren.
Identifizierung von Emissions-Hotspots durch den generierten Umweltbericht
Mit den durchgeführten Berechnungen erstellt Hitachi Energy einen Bericht, der alle Einzelheiten Ihres Projekts und die damit verbundenen Umweltauswirkungen nach Kategorie enthält, wie z. B. Ausrüstung, Bau, Versand und Reisen. Dieser Bericht identifiziert die Emissions-Hotspots Ihrer Serviceaktivitäten.
Definieren Sie datengesteuerte grünere Strategien
Durch den Zugriff auf diese Daten und die Möglichkeit, verschiedene Szenarien zu vergleichen, können Sie effizientere, datengesteuerte Strategien zur Verbesserung des CO2-Fußabdrucks definieren.
Schritt 2: Schnitt
Sobald die Auswirkungen aller Aktivitäten analysiert wurden, können unsere Experten Alternativen vorschlagen, wie Sie nachhaltigere Wartungsaktivitäten für Ihr Stromversorgungssystem implementieren können, indem Sie kluge Produkte und Maßnahmen mit geringeren Umweltauswirkungen auswählen.
Nachhaltigere Produkte und Materialien
Bei der Entwicklung einer Wartungsaktivität haben Ersatzteile und der Austausch von Kernprodukten einen starken Einfluss auf den gesamten ökologischen Fußabdruck. In diesem Zusammenhang bietet Ihnen unser EconiQ™-Produktportfolio umweltfreundlichere Anlagen (SF6-freie Hochspannungsprodukte, Transformatoren mit weniger Schadstoffölen usw.). Die Vermeidung einer SF6-leakage 100 g entspricht der Eliminierung von 2 tCO2-äquivalenten Emissionen.
Vermeidung unnötiger Aktivitäten
Die Vermeidung unnötiger Aktivitäten ist eine der Säulen einer effizienten und nachhaltigen Wartungsstrategie. Nach sorgfältiger Abwägung, ob eine Wartungsaktivität einer bestimmten Anlage überhaupt erforderlich ist, besteht der nächste Schritt darin, darüber nachzudenken, wie Sie die Häufigkeit dieser Aufgabe reduzieren oder effizienter ausführen können. Dies wird dazu führen, dass die Umweltauswirkungen bestehender und zukünftiger Wartungsarbeiten reduziert werden. Unsere Analyse zeigt beispielsweise, dass die Eliminierung einer kleinen vermeidbaren Wartungsaktivität zu einer Emissionsreduzierung von etwa 0,5 – 1 tCO2-Äquivalent führen kann.
Ausführung mit geringerer Stellfläche
Aufbauend auf unserem Fachwissen in diesem Bereich und unserer großen installierten Basis werden wir gemeinsam die Alternativen bewerten, um die Aufgaben der Standortaktivitäten effizienter auszuführen. Dazu werden wir die Verwendung intelligenter Versandstrategien untersuchen, Alternativen zu Interventionen vor Ort finden und digitale Technologien so weit wie möglich einsetzen, um Wartungsstrategien zu optimieren. Unsere Analyse zeigt, dass Reisen bei kurzen Wartungsarbeiten manchmal der Hauptbeitrag zum CO2-Fußabdruck ist. Jedes Mal, wenn wir einen Flug von Amerika nach Europa mit Augmented-Reality-Unterstützung vermeiden, sparen wir mehr als 0,5 tCO2-Äquivalentemissionen.
Schritt 3: Kompensieren
Hitachi Energy bietet CO2-neutrale und Netto-Null-Dienstleistungen an, indem es Vergütungslösungen zu früheren Quantifizierungs- und Reduktionsstrategien hinzufügt. Dank unserer wichtigsten Kooperationen können wir nun das emittierte CO2 erfassen.
CO2-Offset
Offset-Strategien schaffen eine Kompensation der gleichen Menge an Kohlenstoffemissionen aufgrund einer bestimmten Dienstleistung oder Aktivität. CO2-Kompensationen werden durch Maßnahmen wie die Förderung erneuerbarer Quellen für die Energieentwicklung oder Baumpflanzungsprogramme erreicht, die die Umweltauswirkungen der erbrachten Dienstleistungen ausgleichen.
CO2-Erfassung
Mit Capture-Strategien soll die Kohlendioxidmenge in unserer Atmosphäre reduziert werden. Dies wird erreicht, indem CO2 direkt aus der Atmosphäre aufgefangen wird. Eine effektive und zuverlässige Möglichkeit, einen echten Einfluss zu nehmen und negative Emissionen zu erzielen.
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf