Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Distribution Transformers Panels

Verteilertransformatoren

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Verteilertransformatoren bietet Hitachi Energy das umfangreichste Produktportfolio an Verteilertransformatoren, die für die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt sind, die in Versorgungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen erforderlich sind.

Hitachi Energy bietet sowohl flüssigkeitsgefüllte Transformatoren als auch Trockentransformatoren an, die in Übereinstimmung mit den anspruchsvollsten, internationalen Normen und den Anforderungen der Industrie hergestellt werden. 

Die 3 wichtigsten Gründe für die Wahl von Verteilertransformatoren von Hitachi Energy

Unsere innovativen Lösungen

Transformatoren mit Transient Voltage Protection (TVP) Technologie
CompactCool-Technologie
TXpert™-fähiger Trockentransformator

Entdecken Sie unser Lösungsportfolio für flüssigkeitsgefüllte und Trockenverteilertransformatoren

Einphasige Verteilertransformatoren bis zu 315 kVA
Kleine Verteilertransformatoren bis zu 315 kVA
Mittlere Verteilertransformatoren (316–2,499 kVA)
Große bis mittlere (bis zu 10 MVA) und große (bis zu 25 MVA) Verteilertransformatoren
TXpert™-fähige Verteilertransformatoren

Verwandte Angebote

Hitachi Energy's power transformers
Leistungstransformatoren
Transformatoren für Spezialanwendungen
Reaktoren und Induktoren
Transformer service
LYS186599_2
Transformatoren
Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren