txpert-dry-new.jpg

TXpert Enabled Verteilertransformatoren

Intelligente digitale Technologie zur Maximierung der Investitionsrendite von Transformatoren.

Ein TXpert Enabled Verteilertransformator ist ein wesentlicher Bestandteil des TXpert Ökosystems .

Der TXpert Enabled Verteilertransformator ist mit einer Reihe von TXpert  Ready Sensoren ausgestattet, die Daten zusammenfassen, die dann vom TXpert  Hub verwendet werden, um verwertbare Informationen zu liefern, indem wertvolle Informationen darüber bereitgestellt werden, wie der Transformator und das Netz funktionieren.

Als offenes System unterstützt  TXpert neue und bestehende Verteilertransformatoren von Hitachi Energy sowie anderen Herstellern. Es ist sowohl für flüssigkeitsgefüllte als auch für Trockentransformatoren erhältlich.

TXpert  Enabled Verteilertransformatoren können ab Werk mit integrierten Funktionen geliefert werden oder die vorhandenen installierten Transformatoren können mit der  TXpert -Technologie aktualisiert werden.

 

Warum TXpert Enabled Verteilertransformatoren?

Der TXpert Enabled-Verteilertransformator ist mit intelligenten Hardware- und Softwarekomponenten ausgestattet, die zur Verfolgung, Berichterstellung und Trenderstellung der Transformatorleistung erforderlich sind. 

Nutzer können somit fundierte Entscheidungen treffen, um ungeplante Ausfälle zu reduzieren, die Betriebskosten zu optimieren und die Transformatorauslastung zu maximieren. 
 

  • Erster seiner Art auf der Welt
  • Reduziert ungeplante Ausfälle durch die Verfolgung der Transformatorleistung und die Bereitstellung einer Vorabwarnung vor potenziellen Bedrohungen
  • Verschiebt die Transformatorwartung von einer zeitbasierten auf eine zustandsbasierte Strategie, um den Betrieb zu optimieren, indem er sich auf die Transformatoren konzentriert, die Aufmerksamkeit erfordern
  • Verbesserte Transformatorauslastung durch zuverlässige Bereitstellung einer aufschlussreichen „Spending-Life“-Analyse, um eine fundierte Geschäftsentscheidung zu treffen, ob die Lebensdauer eines Transformators verlängert oder vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden soll
  • Höhere Produktivität und Rentabilität

                                                         

TXpert™-fähige Verteilertransformatoren
TXpert™ Verteilertransformatoren

Erfahren Sie mehr

TXpert™-fähige Trockentyp-Verteilertransformatoren

 

TXpert™ Enabled flüssigkeitsgefüllte Verteilertransformatoren
Produktbroschüre zu TXpert™ Enabled-Verteilertransformatoren

Verwandte Angebote

TXpert™ Enabled-Leistungstransformatoren
TXpert™-Ökosystem
Trockene Verteilertransformatoren
Distribution Transformers Panels
Verteilertransformatoren
LYS186599_2
Transformatoren
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf